BQ51221
- Robust 5-W Solution With 50% Lower Losses
for Improved Thermals- Inductorless Receiver for Lowest Height
Profile Solution - Adjustable Output Voltage (4.5 to 8 V) for
Coil and Thermal Optimization - Fully Synchronous Rectifier With 96%
Efficiency - 97% Efficient Post Regulator
- 79% System Efficiency at 5 W
- Inductorless Receiver for Lowest Height
- WPC v1.1 and PMA Compliant Communication
- Patented Transmitter Pad Detect Function
Improves User Experience - I2C Communication with Host
The bq51221 device is a fully contained wireless power receiver capable of operating in both the WPC and PMA protocols which allows a wireless power system to work with both WPC and PMA inductive charging standards. The bq51221 device provides a single device power conversion (rectification and regulation) as well as the digital control and communication for both standards. It also has autonomous detection of protocol and requires no additional active devices. The bq51221 device complies with the WPC v1.1 and PMA communication protocol. Together with the WPC or a PMA primary-side controller, the bq51221 device enables a complete wireless power transfer system for a wireless power supply solution. The receiver allows for synchronous rectification, regulation and control and communication to all exist in a market-leading form factor, efficiency, and solution size.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | bq51221 Dual Mode 5-W (WPC and PMA) Single Chip Wireless Power Receiver データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2014年 7月 11日 | ||
| アプリケーション・ノート | Test and Troubleshoot a Wireless Power Receiver | 2014年 8月 6日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Layout Guidelines for Wireless Power Receiver (Generation 3 | 2014年 3月 28日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SLUC577 — Foreign Object Detection (FOD) Calibration/Tuning Tool
サポート対象の製品とハードウェア
TIDA-00243 — ミニチュア・デュアル・モード無線レシーバ
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YFP) | 42 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。