TIDA-00268

Thunderbolt™ シングル・ポート周辺機器のリファレンス・デザイン

TIDA-00268

設計ファイル

概要

TI 製の Thunderbolt™ シングル・ポート・ペリフェラルのリファレンス・デザインであり、20Gbps の帯域幅を達成する Thunderbolt 2 システム用に最適化されています。このデザインでは TPS65980 パワー・マネージメント・ユニットを活用して、ディスクリート実装に比べると BOM(部品表)コストを最大 50% 削減し、面積を約 40% 節減します。このデザインは、セルフ・パワー形式とバス・パワー形式の両方で、シングル・ポート Thunderbolt システムとして Intel 側でテストを受け、認定を取得済みです。

特長
  • バス・パワーとセルフ・パワーのペリフェラルとして、テストを受け認定取得済みの Thunderbolt デザイン
  • 低コストで簡潔な最適化済みデザインを実現
  • TPS65980 PMU は、必要な電圧で電力を供給し、システム制御信号を出力
  • 拡張カードを使用する場合は、PCIe コネクタが利用でき、迅速なプロトタイプ作成が可能
  • デザイン・ガイド(英語)とハイレベルの回路図が付属
パーソナル・エレクトロニクス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU360.PDF (875 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDU363.PDF (673 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR666.PDF (50 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDR665.PDF (38 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR664.PDF (175 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

非反転バッファとドライバ

SN74AHC1G126シングル 2V ~ 5.5V バッファ、3 ステート出力

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65980Thunderbolt™ バス パワー マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML
電源電圧スーパーバイザ

TPS3700過電圧と低電圧の監視向け、高電圧 (18V) ウィンドウ電圧ディテクタ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74AUP1G17シュミット トリガ入力、シングル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AUP1T17低消費電力、1.8/2.5/3.3V 入力、3.3V CMOS 出力、シングル シュミット トリガ バッファ ゲート

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Thunderbolt Single-Port Design Outline Design Guide 2014/05/21
* 試験報告書 TIDA-00268 Thunderbolt Single-Port Testing 2014/05/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。