ホーム パワー マネージメント スーパーバイザとリセット IC 電源電圧スーパーバイザ

TPS3700

アクティブ

過電圧と低電圧の監視向け、高電圧 (18V) ウィンドウ電圧ディテクタ

製品詳細

Rating Catalog Number of supplies monitored 1, 2 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.4, Adjustable Features Undervoltage and overvoltage monitor, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.0055 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0 Watchdog timer WDI (s) None Supply voltage (min) (V) 1.8 Supply voltage (max) (V) 18 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Number of supplies monitored 1, 2 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.4, Adjustable Features Undervoltage and overvoltage monitor, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.0055 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0 Watchdog timer WDI (s) None Supply voltage (min) (V) 1.8 Supply voltage (max) (V) 18 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (DSE) 6 2.25 mm² 1.5 x 1.5
  • 広い電源電圧範囲: 1.8V~18V
  • スレッショルドを変更可能:最低 400mV
  • スレッショルドの高い精度
    • 温度範囲全体で 1.0%
    • 0.25% (標準値)
  • 低い静止電流: 5.5µA (標準値)
  • 過電圧および低電圧検出用のオープン・ドレイン出力
  • 内部ヒステリシス: 5.5mV (標準値)
  • 温度範囲: -40°C~+125°C
  • パッケージ:
    • SOT-6
    • 1.5mm×1.5mm WSON-6
  • 広い電源電圧範囲: 1.8V~18V
  • スレッショルドを変更可能:最低 400mV
  • スレッショルドの高い精度
    • 温度範囲全体で 1.0%
    • 0.25% (標準値)
  • 低い静止電流: 5.5µA (標準値)
  • 過電圧および低電圧検出用のオープン・ドレイン出力
  • 内部ヒステリシス: 5.5mV (標準値)
  • 温度範囲: -40°C~+125°C
  • パッケージ:
    • SOT-6
    • 1.5mm×1.5mm WSON-6

TPS3700 は電源電圧範囲の広いウィンドウ電圧検出器で、1.8V~18V の範囲で動作します。このデバイスには高精度コンパレータが 2 つ、内部的な 400mV の基準電圧、および過電圧と低電圧検出用の 18V 定格のオープンドレイン出力が 2 つ内蔵されています。TPS3700 はウィンドウ電圧検出器としても、2 つの独立した電圧モニタとしても使用でき、監視対象の電圧は外付け抵抗により設定できます。

OUTAは、INA+の電圧が(VITP - VHYS)より低くなるとLOWに駆動され、対応するスレッショルド(VITP)より高い電圧に戻るとHIGHに復帰します。OUTBは、INB-の電圧がVITPより高くなるとLOWに駆動され、対応するスレッショルド(VITP - VHYS)より低い電圧に戻るとHIGHに復帰します。TPS3700のコンパレータは両方とも、短時間のグリッチを除去するためヒステリシスが組み込まれているので、誤ったトリガが発生せず、安定した出力動作が保証されます。

TPS3700はSOT-6および1.5mm×1.5mmのWSON-6パッケージで供給され、-40℃~125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。



TPS3700 は電源電圧範囲の広いウィンドウ電圧検出器で、1.8V~18V の範囲で動作します。このデバイスには高精度コンパレータが 2 つ、内部的な 400mV の基準電圧、および過電圧と低電圧検出用の 18V 定格のオープンドレイン出力が 2 つ内蔵されています。TPS3700 はウィンドウ電圧検出器としても、2 つの独立した電圧モニタとしても使用でき、監視対象の電圧は外付け抵抗により設定できます。

OUTAは、INA+の電圧が(VITP - VHYS)より低くなるとLOWに駆動され、対応するスレッショルド(VITP)より高い電圧に戻るとHIGHに復帰します。OUTBは、INB-の電圧がVITPより高くなるとLOWに駆動され、対応するスレッショルド(VITP - VHYS)より低い電圧に戻るとHIGHに復帰します。TPS3700のコンパレータは両方とも、短時間のグリッチを除去するためヒステリシスが組み込まれているので、誤ったトリガが発生せず、安定した出力動作が保証されます。

TPS3700はSOT-6および1.5mm×1.5mmのWSON-6パッケージで供給され、-40℃~125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。



ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS3701 アクティブ 内部リファレンス電圧搭載、OV と UV の監視向け、高電圧 (36V) ウインドウ電圧ディテクタ Option with supply voltage range up to 36V
TPS3710 アクティブ VIN の広い電圧ディテクタ Single channel undervoltage monitor only version of this device
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS37 アクティブ 超低静止電流、時間遅延機能搭載、65V、ウィンドウ スーパーバイザ Lower quiescent current (1.0µA) and wider supply voltage range (65V)
TPS3703 アクティブ リセット時間遅延機能搭載、高精度、ウィンドウ スーパバイザ Offers lower quiescent current, more fixed threshold voltage options and programmable time delay.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS3700 過電圧および低電圧監視用の基準電圧を内蔵した高電圧 (18V) ウィンドウ電圧検出器 データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2019年 6月 6日
アプリケーション・ノート Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) 2020年 3月 17日
セレクション・ガイド Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) 2020年 2月 28日
アプリケーション・ノート Split Supply Positive and Negative Dual Voltage Monitoring Solution 2019年 10月 11日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
アプリケーション概要 A Voltage Monitor with Diagnostics 2019年 1月 9日
アプリケーション・ノート Adding Reset Delay to Voltage Detectors 2018年 10月 9日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
技術記事 Tips and tricks for optimizing your voltage supervisor PDF | HTML 2017年 3月 7日
技術記事 Why monitoring voltages matters PDF | HTML 2015年 6月 17日
アプリケーション・ノート Using the TPS3700 as a Negative Rail Over- and Undervoltage Detector 2013年 7月 16日
アプリケーション・ノート Optimizing Li-ion Power Pack Performance 2012年 10月 4日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISO5852SDWEVM-017 — SiC と IGBT 電源モジュール向け駆動および保護機能の評価ボード

ISO5852SDWEVM-017 は、小型のデュアル チャネル絶縁型ゲート ドライバ ボードであり、標準的な 62mm パッケージに封止済みのハーフブリッジ SiC MOSFET と IGBT パワー モジュールで必要とされるドライブ、バイアス電圧、保護機能、診断機能を実現します。この TI 評価基板 (EVM) のベースは、沿面距離と空間距離が 8.0mm の SOIC-16DW パッケージに封止した 5.7kVrms 強化絶縁ドライバ IC ISO5852SDW です。この評価基板は、SN6505B ベースの絶縁型バイアス電源と、アンプ AMC1401 (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS3700EVM-114 — 評価モジュール、TPS3700 用、高電圧(18V)ウィンドウ・コンパレータ

The Texas Instruments TPS3700EVM-114 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS3700 high-voltage (18 V), window comparator with overvoltage and undervoltage detection. The EVM has an IC for overvoltage and undervoltage monitoring and header connectors for easy (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS3700EVM-202 — TPS3700 評価基板、高電圧 (18V) ウィンドウ・コンパレータ

The Texas Instruments TPS3700EVM-202 evaluation module (EVM) helps you evaluate the operation and performance of the TPS3700 high-voltage window comparator. The EVM has an overvoltage and undervoltage supervisory circuit with a wide supply range, independent open-drain outputs, very-low (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC21732QDWEVM-025 — SiC と IGBT トランジスタと電源モジュール向け駆動機能と保護機能の評価ボード

UCC21732QDWEVM-025 は、コンパクトなシングル チャネル絶縁型ゲート ドライバ ボードであり、150 x 62 x 17mm と 106 x 62 x 30mm の各パッケージに封止済みで、SiC MOSFET と Si IGBT の各パワー モジュールに必要なドライブ、バイアス電圧、保護機能、および診断機能を搭載しています。この TI 評価基板 (EVM) のベースは、沿面距離と空間距離が 8.0mm の SOIC-16DW パッケージに封止した 5.7kVrms 強化絶縁ドライバ UCC217XX です。この評価基板は、SN6505B をベースとする絶縁型 DC/DC (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC21750QDWEVM-025 — SiC と IGBT トランジスタと電源モジュール向け駆動機能と保護機能の評価ボード

UCC21750QDWEVM-025 は、コンパクトなシングル チャネル絶縁型ゲート ドライバ ボードであり、150 x 62 x 17mm と 106 x 62 x 30mm の各パッケージに封止済みで、SiC MOSFET と Si IGBT の各パワー モジュールに必要なドライブ、バイアス電圧、脱飽和機能をベースとする保護機能と診断機能を搭載しています。この TI 評価基板 (EVM) のベースは、沿面距離と空間距離が 8.0mm の SOIC-16DW パッケージに封止した 5.7kVrms 強化絶縁ドライバ UCC21750 です。この評価基板は、SN6505B (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS3700 PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM152B.ZIP (59 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS3700 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SBVM242A.TSC (123 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS3700 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. B)

SBVM241B.ZIP (21 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS3700 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM552B.ZIP (3 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLUC425 TPS3700, TPS3700-Q1 and TPS3701 Resistor Divider Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-010008 — グリッド用途での過渡保護用、フラット クランプ TVS ベースのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、AC または DC アナログ入力、DC アナログ出力、AC または DC バイナリ入力、ハイサイドまたはローサイド ドライバ付きのデジタル出力、LCD バイアス電源、USB インターフェイス(電力およびデータ)、および複数のグリッド アプリケーションで使用される 24、12、5V 入力のオンボード電源を、フラット クランプ サージ保護、ESD デバイス、eFuse、または負荷スイッチを使用して、過電圧、過負荷、過渡電圧 (1.2/50µs、42Ω) から保護するための、複数の手法を紹介します。このデザインは、温度、湿度、磁場、電源を監視して診断を行います。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010049 — IEC 61508 (SIL-2) 向け、TUV による評価済みデジタル入力のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、8 チャネル、グループ絶縁型のデジタル入力モジュールであり、産業用の機能安全への対応を必要とするアプリケーションを重視しています。このデザインは、永続的と過渡的両方のランダム ハードウェア障害の検出を支援するために、診断機能を実装してあります。この入力モジュールのコンセプトは、TUEV SUED (TÜV SÜD) による評価実施済みであり、設計者の皆様が、開発中のシステムで IEC61508-2:2010 (SIL2) と EN13849-1:2015 (Cat2 PLd) の各規格を満たすのに役立ちます。また、このデザインは、ハードウェア障害耐性 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30046 — 企業向け SSD バックアップ電源のリファレンス デザイン

PMP30046 リファレンス デザインは、エンタープライズ SSD バックアップ電源向けのシステム ソリューションを提示します。ホットスワップ コントローラの入力電圧は、5V または 12V です。降圧段はこの入力電圧を 3.3V に変換し、最大負荷電流 2.5A を供給します。バックアップ コンデンサの充電のために、3.3V を 28V に昇圧します。電源障害が発生した場合、バックアップ コンデンサに蓄積されているエネルギーを使用して、別の降圧段は 5V で、最大負荷電流 2.5A を入力レールに供給します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00448 — フレキシブルな高電流 IGBT ゲート・ドライバ、強化されたデジタル・アイソレータ付、リファレンス・デザイン

The TIDA-00448 reference design is an isolated IGBT gate driver with bipolar gate voltages intended for driving  high power IGBT’s requiring high peak gate current up to 40 A. TI’s NexFET power blocks which scales in this range, with same package, enables single design to be used (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00268 — Thunderbolt™ シングル・ポート周辺機器のリファレンス・デザイン

TI 製の Thunderbolt™ シングル・ポート・ペリフェラルのリファレンス・デザインであり、20Gbps の帯域幅を達成する Thunderbolt 2 システム用に最適化されています。このデザインでは TPS65980 パワー・マネージメント・ユニットを活用して、ディスクリート実装に比べると BOM(部品表)コストを最大 50% 削減し、面積を約 40% 節減します。このデザインは、セルフ・パワー形式とバス・パワー形式の両方で、シングル・ポート Thunderbolt システムとして Intel 側でテストを受け、認定を取得済みです。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian
WSON (DSE) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ