TIDA-00284
電流制御ドライバ、230V AC ソレノイド用、リファレンス・デザイン
TIDA-00284
概要
TIDA-00284 は、電流制御機能とプランジャー移動検出機能を AC ソレノイド・コイルに統合しています。このリファレンス・デザインは、PWM ベースのコントローラとホール・センサを使用してソレノイド電流を制御し、プランジャーの移動を検出し、ピーク電流からホールド電流モードに切り替えます。最大 70% の消費電力低減、処理時間の高速化を実現しているほか、使用法も大幅に簡略化し、監視機能も強化されています。こうした利点から、産業用オートメーションと素材加工などのさまざまな用途での活用が可能です。
特長
- PWM ベースの電流制御機能により、ピーク時とホールド時間の消費電力を最適化するか、固定的な時間設定に合わせて動作させることが可能
- オプションのプランジャー移動検出方法として、ホール・センサ・ベースが利用可能
- プランジャーの移動が完了した時点で、またはプリセット・タイマに基づいて、ピークからホールド電流モードへの自動的な切り替え
- プランジャーの異常動作、低電圧、またはコントローラの過熱検出時にアラーム信号を生成
- EN55011-Class A の伝導性放射制限に準拠
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRBW0.PDF (29 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Current Controlled Driver for AC Solenoids Design Guide (Rev. A) | 2017/02/03 | |||
| 技術記事 | What happens when low-voltage BLDC motors drive appliance subsystems | PDF | HTML | 2016/03/17 | |||
| ホワイト・ペーパー | Detection of Plunger Movement in DC Solenoids White Paper | 2015/06/12 |