20V、0.33A シングル チャネル リレー ローサイド ドライバ、電流制御内蔵

製品詳細

Vs (max) (V) 15 Vs (min) (V) 6 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Topology LSS
Vs (max) (V) 15 Vs (min) (V) 6 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Topology LSS
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4
  • 高電圧の動作用に、電源ピンにツェナー・ダイオードを内蔵
    • 整流器およびRS抵抗経由で120Vおよび230V AC電源を使用
    • RS抵抗経由で24V、48V、およびより高電圧のDC電源を使用
  • PWMにより外付けMOSFETを駆動し、ソレノイド電流を制御
    • 外付けの検出抵抗によりソレノイド電流をレギュレート
  • ソレノイド電流の高速なランプ・アップによりアクティブ化を保証
  • ホールド・モードでソレノイド電流を低減し、低消費電力と熱放散を実現
  • ランプ・ピーク電流、ピーク電流のキープ時間、およびPWMクロック周波数を外部で設定可能。これらは外付け部品なしでも通常の値で動作可能
  • 保護
    • サーマル・シャットダウン
    • 低電圧誤動作防止(UVLO)
  • オプションのSTATUS出力
  • 動作温度範囲: -40℃~+125℃
  • 8ピンおよび14ピンのTSSOPパッケージ・オプション
  • 高電圧の動作用に、電源ピンにツェナー・ダイオードを内蔵
    • 整流器およびRS抵抗経由で120Vおよび230V AC電源を使用
    • RS抵抗経由で24V、48V、およびより高電圧のDC電源を使用
  • PWMにより外付けMOSFETを駆動し、ソレノイド電流を制御
    • 外付けの検出抵抗によりソレノイド電流をレギュレート
  • ソレノイド電流の高速なランプ・アップによりアクティブ化を保証
  • ホールド・モードでソレノイド電流を低減し、低消費電力と熱放散を実現
  • ランプ・ピーク電流、ピーク電流のキープ時間、およびPWMクロック周波数を外部で設定可能。これらは外付け部品なしでも通常の値で動作可能
  • 保護
    • サーマル・シャットダウン
    • 低電圧誤動作防止(UVLO)
  • オプションのSTATUS出力
  • 動作温度範囲: -40℃~+125℃
  • 8ピンおよび14ピンのTSSOPパッケージ・オプション

DRV110デバイスは、ソレノイド用のPWM電流コントローラです。このデバイスは、適切に制御された波形により電流をレギュレートし、消費電力を減らすように設計されています。ソレノイド電流は高速にランプ・アップされ、バルブやリレーが確実に開くようにします。最初のランプの後で、正しい動作を保証するためソレノイド電流はピーク値に維持され、その後で熱による問題を回避し、消費電力を減らすため、電流は低い保持レベルまで引き下げられます。

ピーク電流の期間は、外付けのコンデンサにより設定されます。電流ランプのピークおよび保持レベルと、PWM周波数は、外付けの抵抗で別々に設定できます。外付けの設定抵抗は、対応するパラメータのデフォルト値がアプリケーションに適切なら、省略できます。

DRV110にはツェナー・ダイオードが内蔵されており、高い電源電圧を必要とするアプリケーションで、VINの電源電圧をVZENERに制限します。内蔵のツェナーを使用することで、DRV110は整流器と電流制限抵抗を経由して120Vおよび230V AC電源から電力の供給を受けることができます。この方法により、48Vなどの高いDC電圧も使用できます。

DRV110デバイスは、ソレノイド用のPWM電流コントローラです。このデバイスは、適切に制御された波形により電流をレギュレートし、消費電力を減らすように設計されています。ソレノイド電流は高速にランプ・アップされ、バルブやリレーが確実に開くようにします。最初のランプの後で、正しい動作を保証するためソレノイド電流はピーク値に維持され、その後で熱による問題を回避し、消費電力を減らすため、電流は低い保持レベルまで引き下げられます。

ピーク電流の期間は、外付けのコンデンサにより設定されます。電流ランプのピークおよび保持レベルと、PWM周波数は、外付けの抵抗で別々に設定できます。外付けの設定抵抗は、対応するパラメータのデフォルト値がアプリケーションに適切なら、省略できます。

DRV110にはツェナー・ダイオードが内蔵されており、高い電源電圧を必要とするアプリケーションで、VINの電源電圧をVZENERに制限します。内蔵のツェナーを使用することで、DRV110は整流器と電流制限抵抗を経由して120Vおよび230V AC電源から電力の供給を受けることができます。この方法により、48Vなどの高いDC電圧も使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
DRV8932 アクティブ 電流センス機能搭載、35V、1A、クワッド、独立ハーフブリッジ ドライバ 35V, 1.5A Quad Half Bridge driver with integrated current sense
DRV8955 アクティブ 電流センス機能搭載、50V、2.5A、クワッド、ハーフ ブリッジ ドライバ 48V, 2.5A Quad Half Bridge driver with integrated current sense

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV110 ソレノイド、リレー、バルブ用の120Vおよび230V AC、6~48V DC電流コントローラ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2018年 6月 18日
技術記事 Liberate your solenoid or relay from the bonds of supply voltage PDF | HTML 2017年 3月 16日
その他の技術資料 Smart Relays for Solar Inverters 2012年 5月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV110EVM — DRV110 の評価基板

DRV110EVM は、省電力 PWM ソレノイド ドライバである DRV110 の 14 ピン TSSOP パッケージ バージョンである DRV110A を使用しています。この評価基板は、7 ~ 48V DC または 100 ~ 240V AC 電源のいずれかを使用してフル定格の性能で動作し、調整可能なすべてのデバイス パラメータを容易に制御できるほか、コネクタを介して任意のソレノイドを接続することができます。ユーザー ガイドには、テキサス・インスツルメンツの DRV110 評価基板 (EVM) の特性、動作、使用方法が記載されています。この評価基板は DRV110 (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

DRV110 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBWM004A.TSC (93 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

DRV110 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SBWM003A.ZIP (45 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

DRV110 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. E)

SBWM002E.ZIP (25 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLIC024 DRV1xx Device Parameter Selector

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-00284 — 電流制御ドライバ、230V AC ソレノイド用、リファレンス・デザイン

TIDA-00284 は、電流制御機能とプランジャー移動検出機能を AC ソレノイド・コイルに統合しています。このリファレンス・デザインは、PWM ベースのコントローラとホール・センサを使用してソレノイド電流を制御し、プランジャーの移動を検出し、ピーク電流からホールド電流モードに切り替えます。最大 70% の消費電力低減、処理時間の高速化を実現しているほか、使用法も大幅に簡略化し、監視機能も強化されています。こうした利点から、産業用オートメーションと素材加工などのさまざまな用途での活用が可能です。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01621 — サーボ ドライブ / ロボット向け電流レギュレーション機能搭載、スマート保持ブレーキ コントローラのリファレンス デザイン

は外部の保持ブレーキを制御する 2 チャネルの出力信号を供給することにより、IEC EN 61800-5-2 に従ってサーボ ドライブに安全なブレーキ制御機能を実装します。保持ブレーキは電源が遮断されるとラッチ状態になり、コイルに電圧が印加されるとラッチ解除されます。コイルに電力を供給するスマート電子ロード スイッチをイネーブル/ディスエーブルに切り替え、この動作を実現します。このリファレンス デザインにはさまざまな故障を検出する診断機能も含まれておりり、安全な動作を確保します。TIDA-01600 また、C2000™ Launchpad™ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00289 — 電流制御ドライバ、24V DC ソレノイド用、プランジャ故障検出付、リファレンス・デザイン

TIDA-00289 は、電流制御機能とプランジャ移動検出機能をソレノイド・コイルに統合しています。最大 70% の消費電力低減、処理時間の高速化、大幅に簡素化された使用方法、強化型の監視機能という利点があり、産業用オートメーションと素材加工の各分野のさまざまなアプリケーションで活用することができます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian