TIDA-00317
静電容量ベース液面検出センサのリファレンス デザイン
TIDA-00317
概要
このリファレンス デザインは FDC1004EVM を使用して、静電容量をベースとした、高信頼性で高精度の液面検出ソリューションを実現します。TIDA-00317 は、システム環境に起因する寄生容量の影響を緩和するためのセンサ設計と構成のセットアップを示します。
特長
- 静電容量式センシング テクノロジーを使用する液面検出
- システム環境に起因する寄生成分からの影響を緩和
- Rigid-flex 基板 (フレキシブル基板) に回路を実装しており、さまざまな形状の面にセンサを配置可能
- 液面の高さの分解能は 1mm 未満
- 環境基準センサを採用し、環境の変化を補正可能
- FDC1004EVM および FDC1004EVM GUI と組み合わせる想定で開発済み
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCS0.PDF (183 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Capacitive-Based Liquid Level Sending Sensor Reference Design (Rev. A) | 2015/03/05 | |||
| 技術記事 | What are you sensing? A novel approach for capacitive-based liquid-level sensing | PDF | HTML | 2015/06/25 |