FDC1004

アクティブ

EMC 保護アクティブ シールド ドライバ搭載、4 チャネル、16 ビット、キャパシタンス / デジタル コンバータ

製品詳細

Number of input channels 4 Features Integrated shield drivers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vs (min) (V) 3 Vs (max) (V) 3.6 Interface type I2C Resolution (Bits) 24 Rating Catalog
Number of input channels 4 Features Integrated shield drivers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vs (min) (V) 3 Vs (max) (V) 3.6 Interface type I2C Resolution (Bits) 24 Rating Catalog
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9 WSON (DSC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 入力範囲:±15pF
  • 測定分解能:0.5fF
  • 最大オフセット容量:100pF
  • プログラム可能な出力レート:100/200/400S/s
  • 最大シールド負荷:400pF
  • 電源電圧:3.3 V
  • 温度範囲:-40℃〜125℃
  • 消費電流:
    • アクティブ:750µA
    • スタンバイ:29µA
  • インターフェイス:I2C
  • チャネル数:4
  • 入力範囲:±15pF
  • 測定分解能:0.5fF
  • 最大オフセット容量:100pF
  • プログラム可能な出力レート:100/200/400S/s
  • 最大シールド負荷:400pF
  • 電源電圧:3.3 V
  • 温度範囲:-40℃〜125℃
  • 消費電流:
    • アクティブ:750µA
    • スタンバイ:29µA
  • インターフェイス:I2C
  • チャネル数:4

接地コンデンサ センサを使用した静電容量式センシングは、低電力動作、低コスト、高分解能、非接触のセンシング技法であり、近接センシングやジェスチャ認識から物質分析やリモートの液面検出まで、幅広いアプリケーションに適用可能です。静電容量式センシング システムのセンサには、任意の金属や導体が使用できるため、低コストで柔軟性の高いシステム設計が可能になります。

FDC1004 は、高分解能の 4 チャネル キャパシタンス-デジタル コンバータであり、静電容量式センシングの実装に適しています。各チャネルのフルスケール範囲は ±15pF で、最大 100pF のセンサ オフセット容量を処理できます。これらは内部でプログラムすることも、外付けコンデンサを使用して、時間の経過および温度による環境変化をトラッキングすることもできます。大きいオフセット静電容量特性により、リモート センサを使用可能です。

FDC1004 には、センサ シールド用のシールド ドライバも内蔵されているため、EMI 干渉を低減し、静電容量式センサのセンシング方向を絞ることが可能です。FDC1004 は小型フットプリントであるため、スペースの制約が厳しいアプリケーションで使用できます。FDC1004 は 10 ピンの WSON および VSSOP パッケージで供給され、MCU とのインターフェイス用に I2C インターフェイスが搭載されています。

接地コンデンサ センサを使用した静電容量式センシングは、低電力動作、低コスト、高分解能、非接触のセンシング技法であり、近接センシングやジェスチャ認識から物質分析やリモートの液面検出まで、幅広いアプリケーションに適用可能です。静電容量式センシング システムのセンサには、任意の金属や導体が使用できるため、低コストで柔軟性の高いシステム設計が可能になります。

FDC1004 は、高分解能の 4 チャネル キャパシタンス-デジタル コンバータであり、静電容量式センシングの実装に適しています。各チャネルのフルスケール範囲は ±15pF で、最大 100pF のセンサ オフセット容量を処理できます。これらは内部でプログラムすることも、外付けコンデンサを使用して、時間の経過および温度による環境変化をトラッキングすることもできます。大きいオフセット静電容量特性により、リモート センサを使用可能です。

FDC1004 には、センサ シールド用のシールド ドライバも内蔵されているため、EMI 干渉を低減し、静電容量式センサのセンシング方向を絞ることが可能です。FDC1004 は小型フットプリントであるため、スペースの制約が厳しいアプリケーションで使用できます。FDC1004 は 10 ピンの WSON および VSSOP パッケージで供給され、MCU とのインターフェイス用に I2C インターフェイスが搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート FDC1004 静電容量式センシング アプリケーション用 4 チャネル キャパシタンス-デジタル コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 10月 23日
ユーザー・ガイド Input Resistance Error for Current Sense Amplifiers PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート FDC1004: Basics of Capacitive Sensing and Applications (Rev. A) 2021年 6月 23日
アプリケーション・ノート Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B) PDF | HTML 2021年 6月 22日
アプリケーション・ノート Simulate Inductive Sensors Using FEMM (Finite Element Method Magnetics) (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 16日
アプリケーション・ノート How to Calibrate FDC1004 for Liquid Level Sensing Applications 2016年 10月 24日
EVM ユーザー ガイド (英語) FDC1004 User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2016年 10月 20日
技術記事 Capacitive sensing: simple algorithm for proximity sensing PDF | HTML 2015年 11月 23日
技術記事 Capacitive sensing: which architecture should you choose? PDF | HTML 2015年 10月 20日
アプリケーション・ノート Capacitive Sensing: Direct vs Remote Liquid Level Sensing Performance Analysis (Rev. A) 2015年 7月 24日
技術記事 What are you sensing? A novel approach for capacitive-based liquid-level sensing PDF | HTML 2015年 6月 25日
アプリケーション・ノート Liquid Level Sensing with the Immersive Straw Approach 2015年 6月 19日
アプリケーション・ノート Capacitive Proximity Sensing Using the FDC1004 (Rev. A) 2015年 4月 26日
アプリケーション・ノート Capacitive Sensing: Ins and Outs of Active Shielding (Rev. A) 2015年 2月 12日
アプリケーション・ノート Capacitive Sensing: Out-of-Phase Liquid Level Technique 2015年 1月 27日
ユーザー・ガイド FDC1004 GUI User's Guide 2014年 6月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

FDC1004EVM — FDC1004EVM - 4 チャネル キャパシタンス-デジタル コンバータ評価基板

FDC1004 評価基板を使用して、4 チャネルのキャパシタンス-デジタル コンバータである FDC1004 を評価できます。この評価基板は、MSP430F5528 マイコンをベースとする USB/I²C コンバータ、FDC1004、および FDC1004 の感度を実証するための 2 つのセンサ電極という 3 つのセクションで構成された、切り離し可能な PCB を採用しています。このセンサを取り外して、特定のアプリケーション向けに設計したカスタム センサに交換できます。また、評価基板の GUI を使用して FDC1004 レジスタを構成したり、測定した静電容量値を 4 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サンプル・コードまたはデモ

SNVC187 Capacitive Sensing Sample Code (Energia) v1.1

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNOC028 Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

FDC1004 IBIS Model (Rev. A)

SNAM168A.ZIP (13 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00317 — 静電容量ベース液面検出センサのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは FDC1004EVM を使用して、静電容量をベースとした、高信頼性で高精度の液面検出ソリューションを実現します。TIDA-00317 は、システム環境に起因する寄生容量の影響を緩和するためのセンサ設計と構成のセットアップを示します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00373 — 周囲光センサと近接センサによるバックライトとスマート ライティングの制御のためのリファレンス デザイン

このシステムは、周囲の環境光に応じてバックライトの明るさを動的に調整することで、消費電力を削減し、バックライトの寿命を延ばします。  静電容量式近接センサにより、ユーザーが近づいたときにシステムを起動し、さらなる省電力を実現します。

センシングに関する関動画を視聴します: NOW

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00506 — 車載向け静電容量式近接キック ツー オープン検出リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、プラスチック製バンパー内に設置する車載キック ツー オープン アプリケーション向けに、当社の FDC1004 評価基板 (EVM) を使用する場合の近接感度を提示します。このデザインは、バンパーに付着した泥と水にさらされる場合のテスト結果も提示しており、一般的な環境要因による影響の判断を可能にします。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00220 — 静電容量ベース、ヒト近接検出、システム・ウエークアップおよび割込み用リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、キャパシタンス/デジタル・コンバータ技術を使用した信頼性の高い方法で、人間が操作したときにシステムをウェークアップします。TIDA-00220 は、代替のセンサ設計、環境補正、電磁干渉に対する保護を実現する手法を示します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian
WSON (DSC) 10 Ultra Librarian