TIDA-00358
小型フォーム ファクタ Bluetooth 低エネルギ (BLE) リファレンス デザイン
TIDA-00358
概要
Bluetooth® low energy (BLE) ワイヤレス マイコン (MCU) の CC254x ファミリと、既存の PCB にハンダ付けできるコンパクトな曲折型 F アンテナを組み合わせたリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは、BLE ワイヤレス マイコンのすべての I/O ピンにアクセスでき、既存のシステムで BLE コネクティビティの評価が可能です。サンプル アプリケーションを含むロイヤリティ フリーのテキサス インスツルメンツの BLE stack との互換性があり、より迅速な評価が可能です。
特長
- 車載認証済みの CC2541-Q1 が入手可能 (注: CC2541 と比較して、ピン配置にわずかな変更があります)
- Bluetooth Low Energy(BLE)アンテナ設計のためのリファレンス デザインを提供 - 低コストのトレース アンテナを活用
- アンテナの性能に関するテスト データを提供
- 22 ピンの機能を利用可能
- 2 つの SPI ポート / UART ポート
- I2C ポート
- 20mA 駆動機能を備えた 2 つの GPIO ポート
- 21 個のマルチプレクサ GPIO
- 8 チャネルの ADC
- 32kHz ベースのスリープ タイマ
- TI のワイヤレス機能などを使用する際には、BLE ファームウェアと iOS アプリケーション ソフトウェアを無料で使用でき、開発時間を短縮できます
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRC61.PDF (219 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00358 Test Results | 2014/12/11 | |||
| ユーザー・ガイド | TIDA-00358 Quick Start Guide | 2014/12/11 |