TIDA-00377

MOSFET を搭載した自己駆動型 AC ソリッド ステート リレーのリファレンス デザイン

TIDA-00377

設計ファイル

概要

MOSFET リファレンス デザインを備えた自己給電式 AC ソリッド ステート リレーは、サーモスタット アプリケーションにおける標準的な電気機械式リレーの低電力代替として効率的な電力管理を可能にするシングル リレー代替品です。この SSR リファレンス デザインは、24V AC 電源ラインを介して自己給電されるため、サーモスタット バッテリの追加電力消費が不要になります。MOSFET は、負荷に影響を与えずに自己充電を可能にするのに十分な速さでスイッチングできます。

特長
  • カチッという音がしない
  • 低い BOM コスト効率
  • 高速オン/オフ スイッチングを実現する MOSFET ベースの設計
  • サーモスタットのバッテリ電力消費ゼロ
  • 低電圧および過電流保護
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBR5.PDF (1469 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRNE5.PDF (189 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRNE4.PDF (72 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRNE7.ZIP (15481 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCL1.ZIP (643 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRNE6.PDF (1382 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRNE3.PDF (560 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

D タイプ フリップ フロップ

SN74AUP1G74低消費電力、シングル、ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LP339クワッド、低消費電力、商用グレードの標準コンパレータ

データシート: PDF
AND ゲート

SN74AUP2G082 チャネル、2 入力、0.8V ~ 3.6V、低消費電力 (1μA 未満)、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

ATL4312.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74AUP1G17シュミット トリガ入力、シングル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74AUP1G14シュミット トリガ入力、シングル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19537Q3100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET、3 mm x 3 mm のシングル SON、14.5mΩ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Self-Powered AC Solid State Relay With MOSFETs Design Guide 2016/08/26
アプリケーション・ノート Designing with the ATL431LI 2018/11/27

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00751 ガルバニック絶縁を実現する、半導体リレー 24V AC スイッチのリファレンス デザイン TIDA-01064 MOSFET 搭載低 BOM コスト AC ソリッド ステート リレーのリファレンス デザイン TIDA-01065 MOSFET 使用の絶縁型電源内蔵 AC ソリッド ステート リレーのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。