TIDA-00751

ガルバニック絶縁を実現する、半導体リレー 24V AC スイッチのリファレンス デザイン

TIDA-00751

設計ファイル

概要

ソリッド ステート リレー 24V AC スイッチのリファレンス デザインは、単一リレーの代替を可能にします。効率的で、低消費電力パワー マネジメント性能により、標準的な電磁リレーに代わる選択肢を提供します。  OFF モードではシステム コントローラに電力を供給します。また、ON モードでは電磁リレーでは不可能な高速切り替えにより、バックアップ バッテリ充電を可能にします。  内部トランスは絶縁を可能にします。また、電圧マルチプライヤは十分な電流の供給を確保し、システムの他の部分で使用されているリレーの制御を可能にします。

特長
  • 単一電磁リレーの代替
  • サイレント動作の低消費電力ソリッドステート リレー
  • クリック ノイズ フリー
  • <1µs 電源オンおよび電源オフスイッチング時間
  • OFF モードでは、24VAC ラインからシステムに給電します
  • OFF モードでの 200µA 未満の消費電流
  • 低い BOM コスト効率
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU229B.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRJK0.PDF (139 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJJ9.PDF (108 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJK2.ZIP (791 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBM1.ZIP (600 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJK1.PDF (995 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJJ8.PDF (388 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

D タイプ フリップ フロップ

SN74AUP1G74低消費電力、シングル、ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ

データシート: PDF | HTML
デジタル デマルチプレクサ / デコーダ

SN74LVC1G191:2 デコーダ / デマルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74AUP3G14シュミット トリガ入力、3 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ

データシート: PDF
リアルタイム クロック (RTC) とタイマ

LMC555低消費電力、高精度、3MHz の Fmax、世界最小の 555 タイマ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19537Q3100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET、3 mm x 3 mm のシングル SON、14.5mΩ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ソリッド・ステート・リレー24V ACスイッチ、ガルバニック絶縁付 (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2017/05/02
技術記事 How to power your thermostat using solid state relays PDF | HTML 2016/08/11
技術記事 A modern approach to solid-state relay design PDF | HTML 2016/07/26
技術記事 Click! Clack! What’s the setback in your thermostat? PDF | HTML 2016/06/28

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00377 MOSFET を搭載した自己駆動型 AC ソリッド ステート リレーのリファレンス デザイン TIDA-01064 MOSFET 搭載低 BOM コスト AC ソリッド ステート リレーのリファレンス デザイン TIDA-01065 MOSFET 使用の絶縁型電源内蔵 AC ソリッド ステート リレーのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。