TIDA-00408
ハプティクス フィードバック静電容量タッチ ディスプレイ、リファレンス デザイン、ビル オートメーションおよび医療アプリケーション用
TIDA-00408
概要
TIDA-00408 タッチ ディスプレイ (ハプティック フィードバック対応) リファレンス デザインは、サーモスタット、ビル オートメーション、ファクトリ オートメーション、販売時点情報管理、および車載アプリケーション向けのハプティック技術を紹介するものです。 タッチ スクリーンは、オンスクリーン ユーザー インターフェイスでの双方向操作の際にタッチ フィードバックを提供します。 このリファレンス デザインには、7 インチの静電容量式タッチ ディスプレイ、DRV2667 ピエゾ ハプティック ドライバ 1 個、およびピエゾ アクチュエータ 2 個が含まれています。
特長
- 画面上のタッチ コントロールにハプティクス フィードバック機能を付加します
- DRV2667 高電圧内蔵ピエゾ ドライバを使用して、触覚フィードバックを生成するピエゾ アクチュエータを制御します
- タッチ スクリーン、プロセッサ、ソフトウェア、およびハプティック ドライバを含む、完全なハプティック サブシステムを搭載しています
- 詳細な機械設計と組み立て
- Android オペレーティング システムで動作し、統合のための Linux ソフトウェア ドライバも利用可能です
産業用
- CPAP 機器
- CPAP 機器
- HVAC ゲートウェイ
- HVAC ゲートウェイ
- MRI サブシステム・モジュール
- Programmable DC power supply
- インシュリン・ポンプ
- イントルージョン HMI パネル
- イントルージョン HMI パネル
- イントルージョン HMI パネル
- エアコン室内機
- コーヒーメーカー
- コーヒーメーカー
- スマート・サーモスタット
- スマート・サーモスタット
- パルス オキシメータ
- パルス オキシメータ
- ビルのセキュリティ・ゲートウェイ
- プレミアム超音波
- ポータブル超音波機器
- ロボット アーム カート
- 侵入管理パネル
- 侵入管理パネル
- 内視鏡
- 冷蔵庫 / 冷凍庫
- 基本的なサーモスタット
- 基本的なサーモスタット
- 外科医コンソール
- 標準的な超音波機器
- 洗濯機 / 乾燥機
- 点滴用ポンプ
- 生化学分析器
- 血圧計
- 血糖値測定器
- 血糖値測定器
- 連続血糖値測定アグリゲータ
- 連続血糖値測定アグリゲータ
- 遠隔医療ゲートウェイ / アグリゲーション・マネージャ
- 酸素濃縮器
- 酸素濃縮器
- 電子式ベッドとイス
- 電子式ベッドとイス
- 食器洗い機
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRGZ6.PDF (110 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRGZ7.PDF (202 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Touch Screen With Haptic Feedback Design Guide | 2015/04/28 | |||
| 技術記事 | Haptics: touch screens come alive in the new HMI design | PDF | HTML | 2015/09/22 |