DRV2667

アクティブ

105V 昇圧コンバータ、波形ライブラリ、DAC 内蔵ピエゾ用ハプティクス ドライバ

製品詳細

Features Adjustable current limit, Waveform generation Haptic actuator type Piezo Input signal Analog, I2C, PWM Output voltage (max) (V) 200 Shutdown current (ISD) (µA) 10 Boost voltage (max) (V) 105 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Features Adjustable current limit, Waveform generation Haptic actuator type Piezo Input signal Analog, I2C, PWM Output voltage (max) (V) 200 Shutdown current (ISD) (µA) 10 Boost voltage (max) (V) 105 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
VQFN (RGP) 20 16 mm² 4 x 4
  • 統合型デジタル・フロント・エンド
    • 最高 400kHz の I2C バス制御
    • 先進の波形シンセサイザ
    • 2kB の内部波形メモリ
    • 100 バイトの内部 FIFO インターフェイス
    • Immersion TS5000 準拠
    • オプションのアナログ入力
  • 高電圧ピエゾ・ハプティクス・ドライバ
    • 200VPP、300Hz で最大 100nF を駆動
    • 150VPP、300Hz で最大 150nF を駆動
    • 100VPP、300Hz で最大 330nF を駆動
    • 50VPP、300Hz で最大 680nF を駆動
    • 差動出力
  • 105V の内蔵昇圧コンバータ
    • 可変昇圧電圧
    • 可変昇圧電流制限
    • プログラム可能な昇圧電流制限機能
    • パワー FET およびダイオードを内蔵
    • 変圧器不要
  • 2ms の短いスタートアップ時間
  • 3.3~5.5V の広い電源電圧範囲
  • 1.8V 互換、VDD 許容のデジタル・ピン
  • 統合型デジタル・フロント・エンド
    • 最高 400kHz の I2C バス制御
    • 先進の波形シンセサイザ
    • 2kB の内部波形メモリ
    • 100 バイトの内部 FIFO インターフェイス
    • Immersion TS5000 準拠
    • オプションのアナログ入力
  • 高電圧ピエゾ・ハプティクス・ドライバ
    • 200VPP、300Hz で最大 100nF を駆動
    • 150VPP、300Hz で最大 150nF を駆動
    • 100VPP、300Hz で最大 330nF を駆動
    • 50VPP、300Hz で最大 680nF を駆動
    • 差動出力
  • 105V の内蔵昇圧コンバータ
    • 可変昇圧電圧
    • 可変昇圧電流制限
    • プログラム可能な昇圧電流制限機能
    • パワー FET およびダイオードを内蔵
    • 変圧器不要
  • 2ms の短いスタートアップ時間
  • 3.3~5.5V の広い電源電圧範囲
  • 1.8V 互換、VDD 許容のデジタル・ピン

DRV2667 デバイスは、105V 昇圧スイッチ、パワー・ダイオード、完全差動アンプ、デジタル・フロント・エンドを内蔵したピエゾ・ハプティクス・ドライバであり、高電圧と低電圧の両方のピエゾ・ハプティクス・アクチュエータを駆動可能です。この多用途デバイスは、I2C ポートまたはアナログ入力により、HD ハプティクスをサポートします。

DRV2667 デバイスのデジタル・インターフェイスは、I2C 互換バスを介して利用できます。デジタル・インターフェイスを採用すると、PWM 生成によるコストのかかるプロセッサの負担や、ホスト・システムでの追加のアナログ・チャネル要件を緩和できます。内部 FIFO への書き込みが行われるたびに、本デバイスは自動的に復帰し、2ms の内部スタートアップ手順の後で波形の再生を開始します。データ・フローが停止するか、FIFO がアンダーランすると、本デバイスは自動的にポップなしのシャットダウン手順に移行します。

DRV2667 デバイスは、波形を保存して最低限のレイテンシで呼び出せる波形メモリ、最小限のメモリを使って複雑なハプティクス波形を構築できる先進の波形シンセサイザも備えています。これにより、ハードウェア・アクセラレーションが可能となり、ホスト・プロセッサはハプティクス生成の役目から解放され、ハプティクス・インターフェイス上のバス・トラフィックも最小限になります。

昇圧電圧は 2 つの外付け抵抗によって設定され、昇圧電流制限は REXT 抵抗によりプログラム可能です。標準のスタートアップ時間が 2ms である DRV2667 は、高速のハプティクス応答に理想的なピエゾ・ドライバです。熱過負荷保護機能により、過駆動時の損傷からデバイスを保護しています。

DRV2667 デバイスは、105V 昇圧スイッチ、パワー・ダイオード、完全差動アンプ、デジタル・フロント・エンドを内蔵したピエゾ・ハプティクス・ドライバであり、高電圧と低電圧の両方のピエゾ・ハプティクス・アクチュエータを駆動可能です。この多用途デバイスは、I2C ポートまたはアナログ入力により、HD ハプティクスをサポートします。

DRV2667 デバイスのデジタル・インターフェイスは、I2C 互換バスを介して利用できます。デジタル・インターフェイスを採用すると、PWM 生成によるコストのかかるプロセッサの負担や、ホスト・システムでの追加のアナログ・チャネル要件を緩和できます。内部 FIFO への書き込みが行われるたびに、本デバイスは自動的に復帰し、2ms の内部スタートアップ手順の後で波形の再生を開始します。データ・フローが停止するか、FIFO がアンダーランすると、本デバイスは自動的にポップなしのシャットダウン手順に移行します。

DRV2667 デバイスは、波形を保存して最低限のレイテンシで呼び出せる波形メモリ、最小限のメモリを使って複雑なハプティクス波形を構築できる先進の波形シンセサイザも備えています。これにより、ハードウェア・アクセラレーションが可能となり、ホスト・プロセッサはハプティクス生成の役目から解放され、ハプティクス・インターフェイス上のバス・トラフィックも最小限になります。

昇圧電圧は 2 つの外付け抵抗によって設定され、昇圧電流制限は REXT 抵抗によりプログラム可能です。標準のスタートアップ時間が 2ms である DRV2667 は、高速のハプティクス応答に理想的なピエゾ・ドライバです。熱過負荷保護機能により、過駆動時の損傷からデバイスを保護しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV2667 ピエゾ・ハプティクス・ドライバ昇圧、デジタル・フロント・エンド、内部波形メモリ付き データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 2月 23日
アプリケーション・ノート DRV8662, DRV2700, DRV2665, and DRV2667 Configuration Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 8日
ユーザー・ガイド Haptic Control Console GUI (Rev. B) 2021年 10月 14日
アプリケーション・ノート Haptic Energy Consumption (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 28日
アプリケーション・ノート Piezo Haptics With Integrated Waveforms: DRV2605L-Q1 and DRV2700 2017年 9月 27日
技術記事 Haptics: touch screens come alive in the new HMI design PDF | HTML 2015年 9月 22日
製品概要 Haptic Solutions for Wearable Devices (Rev. A) 2014年 9月 30日
製品概要 Automotive Haptics Solutions 2013年 9月 16日
製品概要 ハプティクス技術 タッチ・フィードバックにより、現実感をさらに強化 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2013年 9月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV-ACC16-EVM — ハプティクス加速度計測定ツール

DRV-ACC16-EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、ハプティクス フィードバック、加速度、振動の強度測定と特性評価を簡単に実行できます。この評価基板 (EVM) は、加速度計 IC を使用して加速度をキャプチャし、オシロスコープで測定できるアナログ信号という形で X、Y、Z 軸のデータを出力します。加速度データを使用して、振動の強度、起動時間、ブレーキ時間、波形の形状を測定し、波形、アクチュエータ、機械的設計を比較することができます。この評価基板 (EVM) は、加速度計が機械システムに及ぼす影響を最小化する目的で、フレキシブルな PCB を使用した設計を採用しています。
ユーザー ガイド: PDF
TI.com で取り扱いなし
評価ボード

DRV2667EVM-CT — 昇圧、デジタル フロント エンド、内臓波形メモリを備えた DRV2667 評価基板

DRV2667 は、40Vpp ~ 200Vpp の電圧でピエゾ アクチュエータを制御するように設計された、デジタル制御型の高電圧ドライバです。DRV2667 は、内蔵の 105V 昇圧コンバータと 200Vpp の差動出力アンプを搭載しており、ピエゾ駆動に関する設計の複雑さを排除できます。さらに、デジタル制御インターフェイス (I2C™) には、リアルタイム波形再生、波形ジェネレータ、および波形保存用の内蔵 RAM が搭載されています。

DRV2667EVM-CT 評価基板 (EVM) キットは、ピエゾ アクチュエータに接続できる DRV2667 (...)

ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ

DRV2667SW-LINUX — Linux ドライバ、DRV2667 用

The Linux driver supports the DRV2667 haptic motor drivers. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with the input sub-system for a forced feedback response.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • (...)
ファームウェア

SLOC342 DRV2667EVM-CT Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

HAPTICS-CONSOLE Haptic Control Console v1.6.0.2

The Haptic Control Console software is an evaluation and development suite for TI's haptic drivers. The Haptic Control Console software supports the evaluation of our haptic drivers and third-party haptic actuators to develop advanced tactile feedback.

To get started, simply connect an evaluation (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

DRV8662-2665-2667_DESIGN_TOOL — DRV8662/DRV2665/DRV2667 デザイン平均化ツール

The DRV8662/DRV2665/DRV2667 Design Equation document assists the user in the design phase by calculating the driver hardware configuration based off of user-defined input parameters. The DRV8662/2665/2667 is a piezo haptic driver with integrated 105 V boost switch, integrated power diode, and (...)
計算ツール

SLOR113 DRV8662, DRV2665, and DRV2667 Design Equations

The DRV8662/DRV2665/DRV2667 Design Equation document assists the user in the design phase by calculating the driver hardware configuration based off of user-defined input parameters. The DRV8662/2665/2667 is a piezo haptic driver with integrated 105 V boost switch, integrated power diode, and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-00314 — ハプティクス フィードバック機能内蔵の
タッチ オン メタル ボタン リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、当社のインダクタンス / デジタル コンバータ技術を採用し、金属面に設置したボタンの押下の高精度検出を可能にします。また、当社のハプティクス ドライバによって高品質ハプティクス フィードバックを提供します。TIDA-00314 は、システム設計、環境補正、電磁干渉に対する保護を実現する手法を示します。

ハプティクス フィードバック機能内蔵の金属タッチボタンに関する TIDA-00314 の概要ビデオをご覧ください。

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00408 — ハプティクス フィードバック静電容量タッチ ディスプレイ、リファレンス デザイン、ビル オートメーションおよび医療アプリケーション用

TIDA-00408 タッチ ディスプレイ (ハプティック フィードバック対応) リファレンス デザインは、サーモスタット、ビル オートメーション、ファクトリ オートメーション、販売時点情報管理、および車載アプリケーション向けのハプティック技術を紹介するものです。  タッチ スクリーンは、オンスクリーン ユーザー インターフェイスでの双方向操作の際にタッチ フィードバックを提供します。  このリファレンス デザインには、7 インチの静電容量式タッチ ディスプレイ、DRV2667 ピエゾ ハプティック ドライバ 1 個、およびピエゾ アクチュエータ 2 個が含まれています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00169 — オートモーティブ TFT LCD ディスプレイ・ソリューション

車載用インフォテインメント・アプリケーション向けに LVDS ソリューション経由でビデオ機能を実装するためのリファレンス・デザインです。ハプティクス・フィードバックを内蔵したマルチタッチ機能、LCD バックライト制御、周辺光検出機能を内蔵しており、ホスト・プロセッサに情報を返すための専用サポート・ラインを不要にしています。このリファレンス・デザインは、2 つの基板を使用しています。メインの電子基板である SAT0059 は、デシリアライザ、マイクロプロセッサ、バックライト・コントローラ、ハプティクス・ドライバ、電源を搭載しています。LCD インターフェイス基板である SAT0096 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGP) 20 Ultra Librarian