TIDA-00423
PCIe Gen-3 カード用高速フロント エンドのリファレンス デザイン
TIDA-00423
概要
PCIe Gen3 対応の高速フロント エンド カードの検証済みリファレンス デザインで、PCIe サブシステムの PCB 配線長の延長を可能にします。この基板は、マザーボードと PCIe Gen3 アドイン カードの間に x16 レーン幅の PCIe Gen3 スロットを実装しています。このリファレンス デザインは、DS80PCI810 リピータを、 PCIe ルート コンプレックス ASIC とアドイン カード設計に組み込む際の指針を提供します。
特長
- マザーボード上の 16 レーンの PCIe Gen3 スロットと互換の PCIe Gen3 ライザー カード
- PCIe Gen-3 サブシステムの PCB 配線長を延長
- 信号完全性とシステムの堅牢性を向上
- マザーボード上のホストとエンド ポイント カードのホスト間のリンク トレーニングとのシームレスな互換性を確保
- 互換性テスト レポート付きの実証済みデザイン
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRD11.PDF (271 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00423 Test Results | 2015/02/24 | |||
| 技術記事 | NVME and PCI Express: What’s the difference? | PDF | HTML | 2015/08/11 | |||
| 技術記事 | Differential pairs: four things you need to know about vias | PDF | HTML | 2015/06/10 |