TIDA-00425

12Gbps SAS-3 リンク エクステンダ リファレンス デザイン

TIDA-00425

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、構成可能なイコライゼーション、ディエンファシス、および出力電圧を活用して、高速 SAS-3 データ パスのリンク距離と損失マージンを拡張します。miniSAS-HD インターフェイスを使用して、1.5Gbps から 12Gbps の SAS および SATA インターフェイスに対応します。

特長
  • 4 レーン SAS-3 デザインで、外付け miniSAS-HD コネクタに対応しています。
  • 追加ソフトウェアなしで、既存の SAS 環境に簡単に統合できます。
  • 一般的な FR4 などの低コスト配線材料の使用を容易にします。
  • 信号品質とシステムの堅牢性を向上さ
  • ホストとストレージ システム部品間のリンク トレーニングに対応しています。
  • SAS/SATA システムの OOB 信号と互換性があります
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAC8.PDF (406 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRG69.PDF (79 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRG70.ZIP (705 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAO7.ZIP (219 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRG68.PDF (47 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

PCIe、SAS、SATA IC

DS125BR401Aイコライゼーション機能搭載、12Gbps、4 レーン リドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00425 Test Results 2015/07/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。