TIDA-00452
ウェアラブル デバイス用温度センサのリファレンス デザイン
TIDA-00452
概要
このリファレンス デザインは、ウェアラブル市場を想定した温度センシング機能を提示します。LMT70 温度センサは、人間の体温下で 0.13℃ の温度精度を達成するので、ウェアラブル デバイスに最適です。小型フォームの WCSP パッケージを採用しているので、測定対象の温度変化に合わせて IC も迅速に温度上昇することができ、人体に取り付けた場合に高速な熱応答時間を達成します。
特長
- USB フォーム ファクタの PCB ボードは、ブレイクアウト タブを搭載しているので、さまざまなサブストレート (基板) に取り付けることが可能
- 設計ガイドには、異なる基板材料の熱応答および MSP430F5528 の ADC キャリブレーション手法が含まれています
- テスト済みで、ファームウェア、GUI、ユーザー ガイド、およびテスト レポートが含まれています
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRD24.PDF (180 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00452 Test Results | 2015/02/25 |