TIDA-00473
低負荷で 75% の効率を提供するブラシレス DC アプリケーション用の 10W バイアス電源のリファレンス デザイン
TIDA-00473
概要
TIDA-00473 は、ユニバーサル入力対応の 10W 高効率、低コスト電源で、3 つの絶縁出力を備えたリファレンス デザインです。これは、フォトカプラおよび外付け MOSFET を使用しない、定電圧 (CV) / 定電流 (CC) フライバック コンバータです。このハードウェアは、家庭用電気製品向けの EN55014 要件に基づく伝導エミッション、サージ、および EFT 試験に合格するよう設計し、検証されています。この設計は、レンジ フードなどの家電製品をはじめ、モーター駆動とユーザーインターフェイスを備えた各種アプリケーションで使用できます。
特長
- 世界各地域の顧客ニーズに対応するユニバーサル入力電圧範囲
- 最大 700V のスタートアップとスマート電源管理により、30mW 未満の待機電力を実現
- 一次側レギュレーション (PSR) 制御により、フォトカプラを排除可能
- 複数の動作モードとバレー スイッチングにより、動作範囲全体で最適な効率を実現
- バレー スイッチングと周波数ディザリングにより、EMI 規格への適合を容易化
- 外付けの電圧補償部品は不要
- 伝導エミッション規格 EN55022 クラス B に適合
- EFT 規格 IEC 6000-4-4 およびサージ規格 IEC 61000-4-5 の要件に適合
- 小型 PCB フォーム ファクタ (72 × 65mm)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRI51.PDF (212 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 10-W Bias Supply for BLDC Applications w/>75% Efficiency at Low Load Ref Design (Rev. B) | 2016/05/12 | |||
| 技術記事 | Design an energy-efficient, lower-acoustic cooker hood with an elegant user interf | PDF | HTML | 2016/03/29 |