TIDA-00472
バルク コンデンサの静電容量を 30% 低減する 230V/250W Hi-η センサレス ブラシレス DC モーター ドライブのリファレンス デザイン
TIDA-00472
概要
TIDA-00472 は、センサレス矩形波制御方式を使用して、調理器用フードなどで使用されている、最大定格 250W 以下のブラシレス DC(BLDC)モーターを駆動するディスクリート IGBT ベースの 3 相インバータのリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは、DC バス電圧のリップル補償のためにソフトウェア実装を行い、DC バス コンデンサの要件を 30% 低減するとともに、全体的な BOM(部品表)コストを削減します。サイクルごとの過電流保護機能により、大きな電流スパイクから電力段を保護します。また、このボードは周囲温度 65°C まで動作可能です。 このリファレンス デザインはテスト済みであり、伝導性電磁波、サージ、EFT に関する EN55014 の各種規格に合格しています。
特長
- 250W の電源ラインから電力を供給し、InstaSPIN-BLDC を使用するセンサレス矩形波制御を使用して BLDC モーターを駆動
- DC バスのリップルを補償するためのソフトウェアにより、DC バス コンデンサのサイズを 30% 低減
- サイクルごとの電流制限を保護を実現するために、DC バスの帰線でシングル シャントを使用して電流センシングを実施
- 高効率回路基板により、ヒート シンクなしでも最大 200W までの動作が可能で、周囲温度 65°C まで対応します
- EN55014 に準拠したサージ、EFT、伝導型電磁波を満たすハードウェア設計
- このリファレンス デザインはテスト済みで、高電圧 BLDC モーターの駆動にすぐに使用できるハードウェアとソフトウェアのプラットフォームを実現
産業用
- MRI サブシステム・モジュール
- MRI サブシステム・モジュール
- エアコン室内機
- エアコン室外機
- コンセント電源で動作する電動工具
- コンセント電源で動作する電動工具
- コンセント電源で動作する電動工具
- コーヒーメーカー
- コーヒーメーカー
- ミキサー、ブレンダー、フード・プロセッサ
- ミキサー、ブレンダー、フード・プロセッサ
- ミキサー、ブレンダー、フード・プロセッサ
- ロボット芝刈り機
- 住宅用ファンとリビング・ファン
- 住宅用ファンとリビング・ファン
- 家電製品向けのポンプとファン
- 換気扇フード
- 換気扇フード
- 換気扇フード
- 換気扇フード
- 換気扇フード
- 空気清浄機と加湿器
- 芝刈り機
- 酸素濃縮器
- 酸素濃縮器
- 酸素濃縮器
- 酸素濃縮器
- 電動外科器具
- 電子式ベッドとイス
- 電子式ベッドとイス
- 電子式ベッドとイス
- 電子式ベッドとイス
- 食器洗い機
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHL6A.PDF (49 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbe5 or www.ti.com/lit/xx/tidcbe5/tidcbe5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBE5. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 230-V/250-W, Hi-η Sensorless BLDC Motor Drive w/ 30% Reduced Bulk Cap Ref Design (Rev. A) | 2016/05/12 | |||
| 技術記事 | Design an energy-efficient, lower-acoustic cooker hood with an elegant user interf | PDF | HTML | 2016/03/29 | |||
| 技術記事 | Acoustic noise in home appliances due to torque ripple in motor drives – part 2 | PDF | HTML | 2016/02/25 | |||
| 技術記事 | Acoustic noise in home appliances due to torque ripple in motor drives – part 1 | PDF | HTML | 2016/02/18 |