TIDA-00478
パワー マネージメント IC を使用して AMD (旧 Xilinx) Zynq 7000 シリーズの FPGA に電力を供給するリファレンス デザイン
TIDA-00478
概要
TPS65218 ベースのこのリファレンス デザインは、AMD (旧 Xilinx®) Zynq® 7010 SoC/FPGA (Zynq® 7000 シリーズのファミリ製品) 向けのコンパクトな統合型電源パワー ソリューションです。このデザインでは、Zynq® 7010 SoC/FPGA への電力供給に必要な 5 本の電源レールを実装するために、一体型 PMIC である TPS65218 を提示しています。受動部品も含め、Zynq® 7010 に 5 本の電源レールを供給するために TPS65218 が必要とする合計基板面積は、わずか 1.594 平方インチ (10.28cm2) です。TPS65218 には、DDR3L と DDR3 どちらかのメモリをサポートするフレキシビリティがあります。このパワー マネージメント IC は、5V 単一電源またはシングル セル リチウムイオン バッテリからの電力供給で動作します。このデザインは、産業用温度範囲 (-40°C ~ 105°C) 全体で確実に動作します。
特長
- (受動部品も含め) コンパクトな 1.594 平方インチ (10.28 平方 cm) の面積に、Zynq® 7010 に電力を供給する 5 本の電源レールを実装
- TPS65218 には、FET を内蔵した 4 個の高効率 DC-DC コンバータと、1 個の可変汎用 LDO を搭載
- フレキシブルなパワーアップ シーケンシングに対応するために、統合型のプログラマブル シーケンサを搭載
- 必要な場合は、追加のディスクリート部品に対してパワー シーケンスを実行するように、オンチップの GPIO をプログラミング可能
- 産業用アプリケーション (-40℃ ~ 105℃) 向けの認証を取得済み
- お客様の評価プロセスを迅速化できるように、このデザインにはテスト レポートと EVM (評価基板) ガイドと設計ファイルが付属
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRD18.PDF (111 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS6521815 — 6 個の DC/DC、1 個の LDO、3 個のロード スイッチ搭載、ユーザー プログラマブル パワー マネージメント IC (PMIC)
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65218D0 — Arm® Cortex™-A8/A9 SOC / FPGA 向け統合型パワー マネージメント(PMIC)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65218EVM User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/09/16 | |||
| ユーザー・ガイド | Powering the Xilinx® Zynq® 7000 series of FPGAs with power management IC (Rev. A) | 2018/10/30 | ||||
| 技術記事 | Fast forward your FPGA power design with TI Designs | PDF | HTML | 2015/08/24 |