ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS6521815

アクティブ

6 個の DC/DC、1 個の LDO、3 個のロード スイッチ搭載、ユーザー プログラマブル パワー マネージメント IC (PMIC)

製品詳細

Processor supplier Intel/Altera, NXP/Freescale, Xilinx Processor name Cyclone V, Max 10, Zynq-7000, i.MX 6Solo/6DualLite, i.MX 6SoloX/SoloLite, i.MX 6ULL/6UltraLite, i.MX 7D/7S Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 7 Step-down DC/DC converter 5 Step-up DC/DC converter 1 LDO 1 Vin (min) (V) 2.2 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.85 Vout (max) (V) 3.4 Iout (max) (A) 1.8 Configurability User programmable Features Dynamic voltage scaling, Eco-mode, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Thermal shutdown, UVLO adjustable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.025 Switching frequency (max) (kHz) 2400 Switching frequency (typ) (kHz) 2400
Processor supplier Intel/Altera, NXP/Freescale, Xilinx Processor name Cyclone V, Max 10, Zynq-7000, i.MX 6Solo/6DualLite, i.MX 6SoloX/SoloLite, i.MX 6ULL/6UltraLite, i.MX 7D/7S Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 7 Step-down DC/DC converter 5 Step-up DC/DC converter 1 LDO 1 Vin (min) (V) 2.2 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.85 Vout (max) (V) 3.4 Iout (max) (A) 1.8 Configurability User programmable Features Dynamic voltage scaling, Eco-mode, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Thermal shutdown, UVLO adjustable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.025 Switching frequency (max) (kHz) 2400 Switching frequency (typ) (kHz) 2400
VQFN (RSL) 48 36 mm² 6 x 6
  • スイッチング FET を内蔵した可変降圧型コンバータ ×3 (DCDC1、DCDC2、DCDC3):
    • 最大 1.8A の出力電流
    • VIN 範囲: 2.7V~5.5V
    • 可変出力電圧範囲:0.85V~1.675V (DCDC1 および DCDC2)
    • 可変出力電圧範囲:0.9V~3.4V (DCDC3)
    • 軽負荷電流時のパワー・セーブ・モード
    • 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
    • ディセーブル時のアクティブな出力放電
  • スイッチング FET を内蔵した可変昇降圧コンバータ ×1 (DCDC4):
    • 最大 1.6A の出力電流
    • VIN 範囲: 2.7V~5.5V
    • 可変出力電圧範囲:1.175V~3.4V
    • ディセーブル時のアクティブな出力放電
  • バッテリ・バックアップ・ドメイン用の低静止電流・高効率の降圧型コンバータ ×2 (DCDC5、DCDC6)
    • DCDC5:1V 出力
    • DCDC6:1.8V 出力
    • VIN 範囲:2.2V~5.5V
    • システム電源またはコイン電池バックアップ・バッテリから供給
  • 可変汎用 LDO (LDO1)
    • LDO1:デフォルト 1.8V で最大 400mA
    • VIN 範囲:1.8V~5.5V
    • 可変出力電圧範囲:0.9V~3.4V
    • ディセーブル時のアクティブな出力放電
  • 350mA の電流制限付き低電圧負荷スイッチ (LS1)
    • VIN 範囲:1.2V~3.6V
    • 1.35V 時のスイッチ・インピーダンス:110mΩ (最大値)
  • 電流制限を 100mA または 500mA に選択できる 5V 負荷スイッチ (LS2)
    • VIN 範囲: 3V~5.5V
    • 5V 時のスイッチ・インピーダンス:500mΩ (最大値)
  • 電流制限を 100mA または 500mA に選択できる高電圧負荷スイッチ ( LS3)
    • VIN範囲:1.8V~10V
    • スイッチ・インピーダンス:500mΩ (最大値)
  • スーパーバイザ機能モニタを内蔵したスーパーバイザ
    • DCDC1、DCDC2 ±4% 精度
    • DCDC3、DCDC4 ±5% 精度
    • LDO1 ±5% 精度
  • 保護、診断、制御:
    • 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 常時オンのプッシュボタン・モニタ
    • 過熱警告とシャットダウン
    • バックアップ電源およびメイン電源用の個別のパワー・グッド出力
    • I2C インターフェイス (アドレスは 0x24) (400kHz 時の I2C の動作については、タイミング要件を参照)
  • スイッチング FET を内蔵した可変降圧型コンバータ ×3 (DCDC1、DCDC2、DCDC3):
    • 最大 1.8A の出力電流
    • VIN 範囲: 2.7V~5.5V
    • 可変出力電圧範囲:0.85V~1.675V (DCDC1 および DCDC2)
    • 可変出力電圧範囲:0.9V~3.4V (DCDC3)
    • 軽負荷電流時のパワー・セーブ・モード
    • 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
    • ディセーブル時のアクティブな出力放電
  • スイッチング FET を内蔵した可変昇降圧コンバータ ×1 (DCDC4):
    • 最大 1.6A の出力電流
    • VIN 範囲: 2.7V~5.5V
    • 可変出力電圧範囲:1.175V~3.4V
    • ディセーブル時のアクティブな出力放電
  • バッテリ・バックアップ・ドメイン用の低静止電流・高効率の降圧型コンバータ ×2 (DCDC5、DCDC6)
    • DCDC5:1V 出力
    • DCDC6:1.8V 出力
    • VIN 範囲:2.2V~5.5V
    • システム電源またはコイン電池バックアップ・バッテリから供給
  • 可変汎用 LDO (LDO1)
    • LDO1:デフォルト 1.8V で最大 400mA
    • VIN 範囲:1.8V~5.5V
    • 可変出力電圧範囲:0.9V~3.4V
    • ディセーブル時のアクティブな出力放電
  • 350mA の電流制限付き低電圧負荷スイッチ (LS1)
    • VIN 範囲:1.2V~3.6V
    • 1.35V 時のスイッチ・インピーダンス:110mΩ (最大値)
  • 電流制限を 100mA または 500mA に選択できる 5V 負荷スイッチ (LS2)
    • VIN 範囲: 3V~5.5V
    • 5V 時のスイッチ・インピーダンス:500mΩ (最大値)
  • 電流制限を 100mA または 500mA に選択できる高電圧負荷スイッチ ( LS3)
    • VIN範囲:1.8V~10V
    • スイッチ・インピーダンス:500mΩ (最大値)
  • スーパーバイザ機能モニタを内蔵したスーパーバイザ
    • DCDC1、DCDC2 ±4% 精度
    • DCDC3、DCDC4 ±5% 精度
    • LDO1 ±5% 精度
  • 保護、診断、制御:
    • 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 常時オンのプッシュボタン・モニタ
    • 過熱警告とシャットダウン
    • バックアップ電源およびメイン電源用の個別のパワー・グッド出力
    • I2C インターフェイス (アドレスは 0x24) (400kHz 時の I2C の動作については、タイミング要件を参照)

TPS6521815 は、 各種 SoC および FPGA に電力を供給するようにプログラム可能なシングル・チップのパワー・マネージメント IC (PMIC) です。このデバイスは、-40℃~+105℃の温度範囲で動作することが特長で、各種の産業用アプリケーションに適しています。

TPS6521815 は、 各種 SoC および FPGA に電力を供給するようにプログラム可能なシングル・チップのパワー・マネージメント IC (PMIC) です。このデバイスは、-40℃~+105℃の温度範囲で動作することが特長で、各種の産業用アプリケーションに適しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS6521905 アクティブ 3 個の降圧 DC/DC コンバータと 4 個の LDO を搭載した、ユーザー プログラマブルなパワー マネージメント IC (PMIC) User-programmable PMIC with higher current capability, more LDOs, supports lower output voltages, no buck-boost or coin-cell backup support in a smaller package size.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6521815 6 つの DC/DC コンバータ、1 つの LDO、3 つの負荷スイッチを搭載したユーザー・プログラマブル・パワー・マネージメント IC (PMIC) データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 9月 16日
アプリケーション・ノート Using LP8733xx and TPS65218xx PMICs to Power AM64x and AM243x Sitara Processors PDF | HTML 2022年 2月 16日
アプリケーション概要 Powering the AM64xx With the LP8733xx PMIC PDF | HTML 2021年 7月 15日
アプリケーション・ノート Powering Processors and FPGAs With a Single Family of PMICs (Rev. A) 2020年 4月 14日
アプリケーション・ノート TPS6521815 Power Management IC (PMIC) for Industrial Applications (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Powering The NXP i.MX 6ULL, 6UltraLite With The TPS6521815 PMIC PDF | HTML 2020年 2月 6日
アプリケーション・ノート How to Design Flexible Processor Power Systems Using PMICs (Rev. B) 2020年 1月 27日
アプリケーション概要 Powering the NXP i.MX 6Solo, 6DualLite with the TPS6521815 PMIC (Rev. A) PDF | HTML 2019年 12月 9日
アプリケーション概要 Powering the NXP i.MX 7 Processor with the TPS6521815 PMIC (Rev. A) PDF | HTML 2019年 12月 9日
アプリケーション概要 Powering the NXP i.MX 8M Mini and Nano with the TPS6521825 and LP873347 PMICs (Rev. B) PDF | HTML 2019年 12月 9日

設計と開発

各種電源ソリューション

TPS6521815 を採用している各種ソリューションをご確認ください。TI は、自社と他社それぞれの SoC (システム オン チップ)、プロセッサ、マイコン、センサ、FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。

評価ボード

BOOSTXL-TPS65218 — TPS65218 カスタマー プログラミング BoosterPack

TPS65218 カスタマー プログラミング BoosterPack では、MSP430F5529 Launchpad を使用して、TPS65218D0 パワー マネージメント IC の不揮発性メモリをお客様の手でプログラミングできます。BOOSTXL-TPS65218 は、プログラミング対象のユニットを取り付けるための 1 個のソケットを搭載しています。その後、このユニットを TPS65218EVM-100 またはお客様の基板に半田付けすることができます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS65218EVM-100 — TPS65218 評価モジュール

The TPS65218EVM is a fully assembled platform for evaluating the performance of the TPS65218 power management device.

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

VVDN-3P-SOM — TI の PMIC、NXP アプリケーション・プロセッサ、およびさまざまなインターフェイスを統合したフル機能の SOM ボード

VVDN 社は、NXP のプロセッサに電力を供給するために TI の各種 PMIC を最適化できることを提示するシステム・オン・モジュール (SOM) を開発するサード・パーティーです。これらの SOM は、高速オーディオ / ビデオ処理機能と電力効率の向上を実現する、フル機能、高性能、低コストのボードです。TI の各種 PMIC を NXP のアプリケーション・プロセッサに組み合わせて搭載したフル機能のボードは、DVS と DFS (動的電源電圧選択と動的周波数選択) を含め、多様なインターフェイスの制御と SDK の開発に活用できます。このデザインは、LPDDR4/DDR3L (...)

購入先:VVDN Technologies
評価基板 (EVM) 向けの GUI

IPG-UI IPG-UI EVM GUI (Windows Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

IPG-UI-LINUX IPG-UI EVM GUI (Linux Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

IPG-UI-OSX IPG-UI EVM GUI (OSX Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

TPS65218xx PSpice Transient Model

SLDM022.ZIP (1460 KB) - PSpice Model
CAD/CAE シンボル

TPS65218xxRSL CAD Files

SLVRBF4.ZIP (73 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-050034 — NXP i.MX 7D プロセッサ向け集積型電源のリファレンス デザイン

TIDA-050034 は、TI PMIC、TPS65218DO を NXP i.MX 7Dual アプリケーション プロセッサと組み合わせたフル機能の開発ボードです。

このハードウェア デザインは、DDR3L SDRAM (2x512MB)、64MB シリアル NOR フラッシュ、8GB eMMC 5.0 iNAND、SD カード インターフェイス v3.0、外部 TFT ディスプレイ インターフェイス用 50 ピン LCD コネクタ、1000Base-T イーサネット、USB2.0 Type A および micro-AB、外部カメラ インターフェイス用 MIPI CSI、mini-PCIe (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00478 — パワー マネージメント IC を使用して AMD (旧 Xilinx) Zynq 7000 シリーズの FPGA に電力を供給するリファレンス デザイン

TPS65218 ベースのこのリファレンス デザインは、AMD (旧 Xilinx®) Zynq® 7010 SoC/FPGA (Zynq® 7000 シリーズのファミリ製品) 向けのコンパクトな統合型電源パワー ソリューションです。このデザインでは、Zynq® 7010 SoC/FPGA への電力供給に必要な 5 本の電源レールを実装するために、一体型 PMIC である TPS65218 を提示しています。受動部品も含め、Zynq® 7010 に 5 本の電源レールを供給するために TPS65218 が必要とする合計基板面積は、わずか 1.594 平方インチ (10.28cm2) (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00607 — Intel (旧 Altera) MAX 10 FPGA 電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、Altera® MAX® 10 SoC (MAX® シリーズの製品ファミリ) に適した、コンパクトな統合型電源デザインです。このリファレンス デザインは、MAX® 10 SoC に電力を供給するうえで必要なレールを実装するため一体型 IC の TPS65218 を採用しています。Altera は、MAX 10 向けに単一電源とデュアル電源のソリューションを取り揃えています。このデザインは、MAX 10 のデュアル電源向けです。MAX® 10 に電源レールを供給するために必要な合計ボード面積は、受動部品も含めてわずか 1.594 平方インチです。TPS65218 (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00606 — Altera Cyclone V 電源リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは TPS65218 を使用した、Altera® Cyclone® V(E、GX、GT)SoC(Cyclone® シリーズ ファミリ製品)向けのコンパクトな統合型パワー ソリューションです。このリファレンス デザインは、Cyclone® V E、GX、GT SoC に電力を供給するうえで必要なレールを実装するため一体型 IC の TPS65218 を採用しています。Cyclone® V の 5 つの電源レールに電力を供給するために TPS65218 が必要とする合計基板面積は、受動部品も含めてわずか 1.594 平方インチです。TPS65218 には、DDR3L と (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050043 — NXP i.MX 6ULL プロセッサ向け集積型電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、フル機能の開発ボードであり、TPS6521815 PMIC から NXP™ i.MX 6ULL アプリケーション プロセッサに電力を供給します。このハードウェア デザインは、DDR3L SDRAM (512MB)、32MB シリアル NOR フラッシュ、8GB eMMC 5.0 iNAND、SD カード インターフェイス v3.0、デュアルチャネル 100Base-T イーサネット、複数の Type-A ポートを実装した 5 チャネル USB ハブ、micro-AB USB OTG、マウント可能な LCD 画面、および入出力用の拡張コネクタで構成されています。

(...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSL) 48 Ultra Librarian