TIDA-00496
10/100Mbps 産業用イーサネット ブリック、IEEE 1588 精密タイム プロトコル (PTP) トランシーバ付
TIDA-00496
概要
TIDA-00496 は、Precision PHYTER(TM) の機能を提示する小型ブリックです。電力グリッド内でリアルタイム分析をするために時間情報を使用するシステムが増えるにつれて、タイミングの重要度が高まっています。このリファレンス デザインは、IEEE 1588v2 高精度タイム プロトコル (PTP) を使用し、ナノ秒単位の精度で時間同期を実現します。 小型フォーム ファクタの LC タイプ トランシーバにより、10/100Mbps の銅線インターフェイス、または 100Mbps の光ファイバ インターフェイス向けの構成が可能です。
特長
- IEEE 1588 V1 および V2 をサポートする、DP83630 Precision PHYTER™ IEEE 1588 PTP トランシーバをベースとした設計
- 10/100Mbps の銅線インターフェイスと 100Base-FX の光ファイバ インターフェイスでテスト済み
- ESD IEC61000-4-2 接触放電 6KV についてテスト済み
- 銅線接続時、3.3V 動作で消費電力 300mW 未満
- LC コネクタを備えた高速イーサネット用 HFBR-5961L/AL トランシーバ (3.3V 動作時、送信側 175mA 未満、受信側 120mA 未満)
- リンク、アクティビティ、スピードを表す 3 個のプログラマブル LED
産業用
- Programmable DC power supply
- Programmable DC power supply
- アプリケーション プロセッサ モジュール
- オシロスコープ(DSO):モジュール型
- オシロスコープ(DSO):卓上
- スタンドアロン・リモート IO
- ソース・メジャー・ユニット(SMU)
- バックエンド / ユーザー インターフェイス モジュール
- バーコード・リーダー
- パルス オキシメータ
- ビジョン・センサ
- フィールドバス・モジュール
- プレミアム超音波
- ポータブル超音波機器
- マシン・ビジョン・カメラ
- マージング・ユニット
- マージング・ユニット
- ワイヤレス・モジュール
- 内視鏡
- 分析ラボ計測器
- 心電図(ECG)
- 患者モニタ:サブシステム・モジュール
- 標準的な超音波機器
- 気中遮断器(ACB)
- 気中遮断器(ACB)
- 生化学分析器
- 産業用イーサネット・モジュール
- 産業用イーサネット・モジュール
- 産業用イーサネット・モジュール
- 端末装置(RTU、DTU、FTU、TTU)
- 計量器
- 車載インターフェイスと通信向けハードウェア イン ザ ループ (HIL) テスタ
- 近赤外線(NIR)分光器:卓上型
- 配線用遮断器(MCCB)
- 配線用遮断器(MCCB)
- 電力分析器と電力量計(AC/DC)
- 電動外科器具
- 電気外科手術システム
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRI09.ZIP (494 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | グリッド・インフラストラクチャ・アプリケーション用の10/100Mbps産業用イーサネット・ブリック、IEEE 1588 PTPトランシーバ(ツイストペア/光フ (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2017/05/26 | ||
| 技術記事 | Overcoming Ethernet connectivity challenges on the power grid | PDF | HTML | 2019/06/27 |