データシート
TPD4E1U06
- IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection
- ±15-kV Contact Discharge
- ±15-kV Air-Gap Discharge
- IEC 61000-4-4 EFT Protection
- 80 A (5/50 ns)
- IEC 61000-4-5 Surge Protection
- 3 A (8/20 µs)
- IO Capacitance 0.8 pF (Typical)
- DC Breakdown Voltage 6.5 V (Minimum)
- Ultra Low Leakage Current 10 nA (Maximum)
- Low ESD Clamping Voltage
- Industrial Temperature Range: –40°C to +125°C
- Small, Easy-to-Route DCK, and DBV Package
The TPD4E1U06 is a quad-channel unidirectional Transient Voltage Suppressor (TVS) based Electrostatic Discharge (ESD) protection diode with ultra low capacitance. This device can dissipate ESD strikes above the maximum level specified by the IEC 61000-4-2 international standard. Its 0.8-pF line capacitance makes it suitable for a wide range of applications. Typical application areas include HDMI, USB2.0, MHL, and DisplayPort.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPD4E1U06 Quad-Channel, High-Speed ESD Protection Device データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2017年 4月 7日 | ||
| ユーザー・ガイド | Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 9月 19日 | |||
| アプリケーション・ノート | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 | |||
| アプリケーション・ノート | ESD Protection Layout Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 4月 7日 | |||
| ユーザー・ガイド | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | |||
| 技術記事 | ESD fundamentals, part 4: ESD capacitance | PDF | HTML | 2018年 2月 12日 | |||
| セレクション・ガイド | ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) | 2017年 6月 26日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 | ||||
| Analog Design Journal | Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection | 2012年 9月 25日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
ESDEVM — 0402、0201 など、ESD ダイオード パッケージのユニバーサル評価基板
静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00207 — EN55011 準拠、産業用温度範囲の 10/100Mbps イーサネット PHY ブリック リファレンス デザイン
このイーサネット PHY ブリック リファレンス デザインでは、EN5501 Class A EMI 要件に完全に準拠した TI の産業用イーサネット PHY トランシーバ デバイスを使用し、システムを迅速に設計して市場に投入できます。32 ビット Cortex M4 プロセッサ ベースのコントローラ ボードとインターフェイスするために 50 ピン インターフェイスが提供されています。 小型フォーム ファクタ(2 インチ x 3 インチ)に合わせて設計されており、既存の製品に簡単に組み込めます。
このリファレンス デザインは、DP83848K イーサネット PHY トランシーバ (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00765 — 15kg の範囲にわたって 1g の分解能を実現する、ノイズが 100nVpp 未満のフロント エンドのリファレンス デザイン
TIDA-00765 は、抵抗性ひずみゲージ ブリッジ ロード セル ベースの重量および振動測定用の 100nVpp 未満のアナログ フロント エンドです。広いダイナミック レンジのために高解像度が求められる機器や、かなりの重量オフセットが必要な機器に最適です。スイッチング電源のノイズ レベルが高く、温度が急激に変化する厳しい環境では、ドリフトや干渉が一般的な問題となります。このデザインの高度な統合、AC 励起、および堅牢なフィルタリングにより、ドリフトと干渉が抑制され、厳しい環境でも一貫した性能が確保できます。
リファレンス・デザイン
TIDA-00496 — 10/100Mbps 産業用イーサネット ブリック、IEEE 1588 精密タイム プロトコル (PTP) トランシーバ付
TIDA-00496 は、Precision PHYTER(TM) の機能を提示する小型ブリックです。電力グリッド内でリアルタイム分析をするために時間情報を使用するシステムが増えるにつれて、タイミングの重要度が高まっています。このリファレンス デザインは、IEEE 1588v2 高精度タイム プロトコル (PTP) を使用し、ナノ秒単位の精度で時間同期を実現します。 小型フォーム ファクタの LC タイプ トランシーバにより、10/100Mbps の銅線インターフェイス、または 100Mbps の光ファイバ インターフェイス向けの構成が可能です。
リファレンス・デザイン
TIDA-00226 — 32 ビット ARM® Cortex™-M4F MCU をベースにした、小型フォーム・ファクタ・シリアル-イーサネット・コンバータ
Serial communications have been widely used in grid infrastructure equipments. But the limitation of transmission distance and bandwidth of serial communication leads to demand for a more flexible and high-speed method to meet modern smart grid network migration. Ethernet has been accepted as an (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-010072 — 呼吸器用途向けエアブロおよびバルブ制御リファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、最大 ±200kRPM/s のレートでモーターの加速と減速をサポートするコンパクトなシステム設計を提示します。この加減速レートは、多くの呼吸器アプリケーションにとって重要な要件です。このデザインは、TMS320F28027F など多数のオフボード C2000 コントローラをサポートしており、低コストのセンサレス FOC (フィールド オリエンテッド制御) を実現できます。加えて、このデザインは広い入力電圧範囲 (6 ~ 28V) もサポートしており、レギュレーション済みのライン電源とバッテリ電源の両方に対応できます。空気ブロワ (送風機) (...)
リファレンス・デザイン
PMP40496 — 5V USB 充電、2 セル昇圧充電システムのリファレンス デザイン
この 5V USB、2 セル バッテリ昇圧チャージャのリファレンス デザインは、チャージャ システムと 2 セル バッテリ ホルダー (残量計付き) を搭載しており、ケーブルで接続することも、独立した方法で動作することもできます。チャージャ システムの主要な部品には、BQ25883 昇圧充電器、TUSB320LAI Type-C CC ロジック、MSP430FR2433 マイコン (MCU)、OLED ディスプレイ、USB Type-C および Micro B コネクタがあります。バッテリ残量計は BQ28Z610 であり、BQ25883 の内部 ADC (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00526 — LDO を用いた LED 制御および輝度マッチングのリファレンス デザイン
TIDA-00526 は、低コストで実装が容易な白色 LED の輝度制御および輝度マッチングのソリューションです。
リファレンス・デザイン
TIDA-00203 — 32 ビット ARM Cortex-M4F マイコンを使用する小型 CAN - イーサネット コンバータ、リファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、TM4C129XNCZAD 32 ビット ARM® Cortex™ --M4F マイコンを使用した、小型フォーム ファクタのコントローラ アクセス ネットワーク (CAN) イーサネット間コンバータを実現します。このリファレンス デザインは IEEE 802.3 規格に準拠した 10/100 Base-T をサポートしており、産業用ドライブの監視および制御、ならびに監視制御・データ収集システム (SCADA) システムでの使用に適しています。同一ハードウェアを用いて、ファームウェアを簡単に変更することで CAN (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。