TIDA-00510

高電力密度 12V 入力、100W 同期整流 DC/DC ステップダウン降圧コンバータ、Inductor-On-Top 付き

TIDA-00510

設計ファイル

概要

The TPS53355 Inductor-On-Top step-down buck converter design enables high power density through reduction of X-Y PCB area by placing the output inductor on top of the IC and results in 92% minimum efficiency for 66W and 100W output power designs (3.3V and 5V output)  requiring only 4x100µF ceramic output caps.

特長
  • 94% Efficiency at 12VIN, 5Vout,20A output current, 650KHz
  • 6W power loss at 100W Output Power
  • 14mV Output Voltage Ripple at 20A output current
  • Only 4x100µF output ceramic capacitors
  • 27mV Output Voltage Overrshoot in response to 5A to a 10A load increase, 2.5A/µs
  • 58.7°C IC case temperature at 5Vout and 20A output current (100W Output Power)
出力電圧オプション TIDA-00510.1 TIDA-00510.2
Vin(最小)(V) 10.8 10.8
Vin(最大)(V) 13.2 13.2
Vout (Nom) (V) 5 3.3
Iout(最大)(V) 20 20
出力電力(W) 100 66
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU936.PDF (1993 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDU937.PDF (1934 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDREE8.PDF (114 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCA64.ZIP (257 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDREE6.PDF (1879 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDREE7.PDF (1435 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS53355Eco-mode 搭載、高効率、1.5V ~ 15V、30A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00510 Test Results (3.3-V Output) 2015/04/15
* 試験報告書 TIDA-00510 Test Results (5-V Output) 2015/04/15
ユーザー・ガイド TIDA-00510 FLIR Inspection Report 2015/04/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。