ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS53355

アクティブ

Eco-mode 搭載、高効率、1.5V ~ 15V、30A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 30 Vin (max) (V) 15 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO Fixed Control mode D-CAP Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00032 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 30 Vin (max) (V) 15 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO Fixed Control mode D-CAP Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00032 Duty cycle (max) (%) 90
LSON-CLIP (DQP) 22 30 mm² 6 x 5
  • 代替製品:LMZ31530 14.5V、30A 降圧パワー・モジュール、15 × 16 × 5.8mm QFN パッケージ
  • 96% の最大効率
  • 変換入力電圧範囲:1.5V~15V
  • VDD 入力電圧範囲:4.5V~25V
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • 5V LDO 出力
  • 単一レール入力をサポート
  • パワー MOSFET を内蔵 (連続出力電流 30A)
  • 自動スキップ Eco-mode™ により軽負荷時の効率を向上
  • シャットダウン時電流:10µA 未満
  • 高速過渡応答の D-CAP™ モード
  • 外付け抵抗によりスイッチング周波数を 250kHz~1MHz の範囲で選択可能
  • 自動スキップまたは PWM のみの動作を選択可能
  • 1% 精度、0.6V の基準電圧を内蔵
  • 内部電圧サーボ・ソフト・スタートを 0.7ms、1.4ms、2.8ms、5.6ms から選択可能
  • ブースト・スイッチ内蔵
  • プリチャージ付きスタートアップ機能
  • 温度補償付きの調整可能な過電流制限
  • 過電圧、低電圧、UVLO、過熱保護
  • すべての出力コンデンサでセラミック・コンデンサの使用をサポート
  • オープン・ドレインのパワー・グッド表示
  • NexFET™ パワー・ブロック・テクノロジーを内蔵
  • 22 ピン QFN パッケージ、PowerPAD™ 付き
  • SWIFT™ パワー製品の技術資料については http://www.ti.com/swift を参照してください。
  • グリーン (RoHS 準拠) を選択可能
  • WEBENCH Power Designer により、TPS53355 を使用するカスタム設計を作成
  • 代替製品:LMZ31530 14.5V、30A 降圧パワー・モジュール、15 × 16 × 5.8mm QFN パッケージ
  • 96% の最大効率
  • 変換入力電圧範囲:1.5V~15V
  • VDD 入力電圧範囲:4.5V~25V
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • 5V LDO 出力
  • 単一レール入力をサポート
  • パワー MOSFET を内蔵 (連続出力電流 30A)
  • 自動スキップ Eco-mode™ により軽負荷時の効率を向上
  • シャットダウン時電流:10µA 未満
  • 高速過渡応答の D-CAP™ モード
  • 外付け抵抗によりスイッチング周波数を 250kHz~1MHz の範囲で選択可能
  • 自動スキップまたは PWM のみの動作を選択可能
  • 1% 精度、0.6V の基準電圧を内蔵
  • 内部電圧サーボ・ソフト・スタートを 0.7ms、1.4ms、2.8ms、5.6ms から選択可能
  • ブースト・スイッチ内蔵
  • プリチャージ付きスタートアップ機能
  • 温度補償付きの調整可能な過電流制限
  • 過電圧、低電圧、UVLO、過熱保護
  • すべての出力コンデンサでセラミック・コンデンサの使用をサポート
  • オープン・ドレインのパワー・グッド表示
  • NexFET™ パワー・ブロック・テクノロジーを内蔵
  • 22 ピン QFN パッケージ、PowerPAD™ 付き
  • SWIFT™ パワー製品の技術資料については http://www.ti.com/swift を参照してください。
  • グリーン (RoHS 準拠) を選択可能
  • WEBENCH Power Designer により、TPS53355 を使用するカスタム設計を作成

TPS53355 は、MOSFET を内蔵した D-CAP™ モード 30A 同期整流スイッチャです。使いやすさに重点を置き、外部部品数の少ない省スペースの電源システム用に設計されています。

このデバイスには 5mΩ/2mΩ の MOSFET、1% 精度の 0.6V 基準電圧、ブースト・スイッチが内蔵されています。主な特徴として、1.5V~15V の幅広い変換入力電圧範囲、非常に少ない外部部品数、D-CAP™ モード制御による超高速過渡応答、自動スキップ・モード動作、内部ソフト・スタート制御、選択可能な周波数、補償が不要、などが挙げられます。

変換入力電圧範囲は 1.5V~15V、電源電圧範囲は 4.5V~25V、出力電圧範囲は 0.6V~5.5V です。

このデバイスは、6mm × 5mm、22 ピンの QFN パッケージで供給されます。

LMZ31530 は TPS53355、インダクタ、その他の受動部品を小型で使いやすいモジュールに統合しています。

TPS53355 は、MOSFET を内蔵した D-CAP™ モード 30A 同期整流スイッチャです。使いやすさに重点を置き、外部部品数の少ない省スペースの電源システム用に設計されています。

このデバイスには 5mΩ/2mΩ の MOSFET、1% 精度の 0.6V 基準電圧、ブースト・スイッチが内蔵されています。主な特徴として、1.5V~15V の幅広い変換入力電圧範囲、非常に少ない外部部品数、D-CAP™ モード制御による超高速過渡応答、自動スキップ・モード動作、内部ソフト・スタート制御、選択可能な周波数、補償が不要、などが挙げられます。

変換入力電圧範囲は 1.5V~15V、電源電圧範囲は 4.5V~25V、出力電圧範囲は 0.6V~5.5V です。

このデバイスは、6mm × 5mm、22 ピンの QFN パッケージで供給されます。

LMZ31530 は TPS53355、インダクタ、その他の受動部品を小型で使いやすいモジュールに統合しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS53353 アクティブ Eco-mode 搭載、高効率、1.5V ~ 15V、20A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Lower current equivalent.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS53355 Eco-mode™ 搭載、1.5V~15V 入力 (4.5V~25V バイアス)、30A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2021年 5月 28日
アプリケーション概要 Detailed Comparison Between TPS54KB20 Family and TPS53353 Family PDF | HTML 2024年 9月 3日
Analog Design Journal Control-Mode Quick Reference Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023年 8月 29日
アプリケーション・ノート Measuring the Bode Plot of D-CAP™, D-CAP2™, and D-CAP3™ DC/DC Converters (Rev. A) PDF | HTML 2023年 4月 21日
セレクション・ガイド SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) 2019年 2月 6日
アプリケーション・ノート DC/DC Point-of-load Power Solutions for Wired Networking Switch Systems 2018年 12月 11日
アプリケーション・ノート Minimizing Switching Ringing at TPS53355 and TPS53353 Family Devices (Rev. A) 2018年 11月 14日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート 如何实现比基准更低的输出电压 2018年 4月 8日
アプリケーション・ノート Analysis and Design of Input Filter for DC-DC Circuit 2017年 11月 27日
アプリケーション・ノート Calculating Output Capacitance to Meet Transient and Ripple Requirements 2017年 5月 2日
アプリケーション・ノート Unified Ground Connection Recommendation on TPS53K- Integrated FET-Converter Dev 2017年 1月 25日
技術記事 Don’t say goodbye to your power supply PDF | HTML 2016年 3月 7日
アプリケーション・ノート SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC 2016年 2月 22日
技術記事 Power Tips: How to reduce D-CAP control output capacitance PDF | HTML 2015年 7月 21日
アプリケーション・ノート Not All Jitter Is Created Equal (Rev. A) 2015年 7月 4日
技術記事 Power Tips: How to create an adjustable output power supply PDF | HTML 2015年 6月 24日
技術記事 Power Tips: How to measure Bode plots with DCAP regulators PDF | HTML 2015年 5月 5日
アプリケーション・ノート TPS53319 DCAP Mode with Ripple Injection Modeling Design Consideration 2014年 10月 23日
アプリケーション・ノート オール・セラミック出力コンデンサ・アプリケーションでのD-CAPモード 英語版 2011年 10月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS53355EVM-743 — 高効率、30A、同期整流・降圧コンバータ、Eco-mode™ 制御付

TPS53355EVM-743 評価基板は、12V の入力バスから、1.5V の固定出力電圧で、最大 30A を供給します。このデザインは、全負荷時に 89.5% の効率を達成します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS53355 TINA TI Reference Design

SLUM451.TSC (424 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS53355 TINA TI Transient Model

SLUM452.ZIP (57 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS53355 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLUM388A.ZIP (38 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURAZ7 TPS533xx Excel Calculator Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-00510 — 高電力密度 12V 入力、100W 同期整流 DC/DC ステップダウン降圧コンバータ、Inductor-On-Top 付き

The TPS53355 Inductor-On-Top step-down buck converter design enables high power density through reduction of X-Y PCB area by placing the output inductor on top of the IC and results in 92% minimum efficiency for 66W and 100W output power designs (3.3V and 5V output)  requiring only (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00471 — 高電力密度 12V 入力、12.6W 降圧コンバータ、内蔵インダクタ付き

The TPS53355 Inductor-On-Top step-down buck converter design enables high power density through reduction of X-Y PCB area and results in >86% efficiency with only 1.8W of power loss and 6mV of output voltage ripple requiring only 5x100uF ceramic output caps.
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10896 — 完全な PMBus 電源システム、企業向イーサネット・スイッチ用、リファレンス・デザイン

3 系統の ASIC/FPGA コア電圧、DDR3 コア・メモリ電圧、高性能イーサネット・スイッチで使用されている補助電圧に対応する、包括的な PMBus 電源システム。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LSON-CLIP (DQP) 22 Ultra Librarian