TIDA-00531
リニア レギュレータ、ダイナミック電圧スケーリング電源として、リファレンス デザイン
TIDA-00531
概要
TIDA-00531 リファレンス デザインは、CPU/DSP のコア電圧を供給する電源管理ソリューションとして、動的電圧スケーリング (DVS) 機能を備えています。
特長
- 1.2V ~ 1.6V の範囲で、90 段階の設定が可能なプログラム可能出力電圧
- 出力電圧は標準 I2C インターフェイスを通じてプログラム可能
- 出力電圧の有効 / 無効機能
- 高い電源リップル除去性能
- 最大 800mA の出力電流
- この回路設計はテスト済みであり、詳細な設計ガイド、試験データ、および設計ファイルが含まれています
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDREW1.PDF (204 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
デジタル ポテンショメータ (デジポット)
TPL0401A-10 — I2C インターフェイス搭載 (アドレス 0101110)、128 タップ、シングルチャネルのデジタル ポテンショメータ (デジポット)
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP3878-ADJ — イネーブル搭載、800mA、16V、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Linear Regulator as a Dynamic Voltage Scaling Power Supply Design Guide | 2015/04/16 | |||
| 技術記事 | How LDOs contribute to power efficiency | PDF | HTML | 2016/05/13 |