データシート
LP3878-ADJ
- Input Supply Voltage: 2.5 V to 16V
- Output Voltage Range: 1 V to 5.5 V
- Designed for Use With Low-ESR Ceramic
Capacitors - Very Low Output Noise
- 8-Lead SO PowerPAD and WSON Surface-
Mount Packages - < 10-µA Quiescent Current in Shutdown
- Low Ground Pin Current at all Loads
- Overtemperature and Overcurrent Protection
- –40°C to 125°C Operating Junction Temperature
Range
The LP3878-ADJ is an 800-mA, adjustable output, voltage regulator designed to provide high performance and low noise in applications requiring output voltages as low as 1 V.
Using an optimized VIP (Vertically Integrated PNP) process, the LP3878-ADJ delivers superior performance:
- Ground Pin Current: Typically 5.5 mA at 800-mA load, and 180 µA at 100-µA load.
- Low Power Shutdown: The LP3878-ADJ draws less than 10-µA quiescent current when the SHUTDOWN pin is pulled low.
- Precision Output: Ensured output voltage accuracy is 1% at room temperature.
- Low Noise: Broadband output noise is only 18 µV (typical) with a 10-nF bypass capacitor.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
LP3878-ADJ Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
SNVMBD1A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン
TIDA-00360 — 700~2700 MHz 2 チャネル・レシーバ、16 ビット ADC および 100 MHz IF 帯域幅付き、リファレンス・デザイン
顧客のためにより高速なデータ・リンクを提供するという、ワイヤレス・ネットワークへの要求が高まっていることが原因で、トランシーバ・ハードウェアの性能向上と十分な帯域幅が求められています。これらは、標準化済みのマルチ・キャリア (搬送波) 周波数帯 (特定の状況では帯域アグリゲーションも使用) のサポート、十分なレシーバ感度、および混雑した環境で一般的に見受けられる強力なブロッキング信号が存在する状況でも機能を果たせる広いダイナミック・レンジの確保に役立ちます。このリファレンス・デザインは、ダウン・コンバージョン・ミキサ、デジタル可変ゲイン・アンプ (DVGA)、高速パイプライン A/D (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00531 — リニア・レギュレータ、ダイナミック電圧スケーリング電源リファレンス・デザイン
The TIDA-00531 reference design features dynamic voltage scaling (DVS) as a power management solution to power CPU/DSP core voltages.
リファレンス・デザイン
TIDA-00431 — リファレンス・デザイン - RF サンプリング 4-GSPS ADC、8-GHz DC 結合差動アンプ付
Wideband radio frequency (RF) receivers allow greatly increased flexibility in radio designs. The wide instantaneous bandwidth allows flexible tuning without changing hardware and the ability to capture multiple channels at widely separated frequencies.
This reference design describes a wideband RF (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00988 — 160MHz 帯域幅のワイヤレス信号テスタのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、標準的なワイヤレス信号テスター向け IF サブシステムを実装しており、アクティブ バランアンプ (LMH5401)、LC バンドパスフィルタ、16 ビット ADC (ADC31JB68)、およびクロック クリーナ兼ジェネレータ PLL (LMK04828) を搭載しています。変調信号を用いた測定により、802.11ac (Wi–Fi)、Bluetooth、Zigbee、および UMTS や LTE などの一般的なセルラ規格を含む幅広い標準信号タイプの試験に十分な MER と高いコンステレーションの明瞭度で信号を受信できることが実証されています。
リファレンス・デザイン
TIDA-00597 — 低ノイズ電源ソリューション、リファレンス・デザイン、クロック・ジェネレータ用
The TIDA-00597 can provide very low noise output power for clock generator.
リファレンス・デザイン
TIDA-00432 — Xilinx プラットフォームを使用する JESD204B ギガ-サンプル ADC の同期、フェーズ・アレイ・レーダー・システム用
Xilinx VC707 プラットフォームを使用して 2 個の ADC12J4000 評価モジュール(EVM)を互いに同期する方法を示したシステム・レベルのリファレンス・デザインです。このリファレンス・デザインの技術資料は、クロック・スキームを含め、必要なハードウェアの修正とデバイスの構成法について説明しています。評価モジュールごとに、サンプルの構成ファイルを提示しています。FPGA ファームウェアについて説明するほか、関連する Xilinx IP (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00353 — JESD204B シリアル・リンクのイコライゼーション最適化
データ・コンバータ用の JESD204B 高速シリアル・インターフェイスで生じるチャネル損失を補正する効果的な方法は、イコライゼーション技法を採用することです。このリファレンス・デザインは、デュアル 16 ビット、370 MSPS の A/D コンバータ(ADC)である ADC16DX370 を採用しており、この製品はディエンファシス・イコライゼーションを活用して、送信用の 7.4Gbps (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00153 — 高速 ADC を使った JESD204B リンク・レイテンシ設計
JESD204B links are the latest trend in data-converter digital interfaces. These links take advantage of high-speed serial-digital technology to offer many compelling benefits including improved channel densities. This reference design addresses one of the challenges of adopting the new interface: (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
| WSON (NGT) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。