TIDA-00533

可変出力電圧ドロップ / ソフト スタート機能搭載レール クリーナのリファレンス デザイン

TIDA-00533

設計ファイル

概要

TIDA-00533 リファレンス デザインは、ノイズに敏感な用途向けにレギュレーション後の電圧フォロワおよびレール クリーナを搭載しており、電圧降下レベルで動作することで高効率を達成します。この設計は、機能および安全機能も備えており、個別のレール クリーナよりも有利です。

特長
  • レギュレーション後のレール リップル クリーナ
  • 可変出力電圧ドロップアウト
  • 出力電圧ディスエーブル機能
  • 可変ソフトスタートアップ
  • 小型フット プリント
  • 安全関連の特長: UVLO、出力電流制限、過熱保護
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU973.PDF (867 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRF04.PDF (111 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRF05.ZIP (1088 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAD3.ZIP (500 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRF03.PDF (265 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP38798イネーブル搭載、800mA、20V、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Rail Cleaner With Adjustable Output Voltage Drop Design Guide 2015/05/13
技術記事 Decrease power consumption with an LDO PDF | HTML 2016/07/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。