TIDA-00560
16 チャネル・ステータス LED ドライバ、PLC モジュール・リファレンス・デザイン用
TIDA-00560
概要
TIDA-00560 の目的は、PLC の I/O モジュールで必要とされるマルチチャネル LED ドライバを提示し、複数のアナログ入力チャネルとデジタル入力チャネル、さらに出力チャネルのステータスを示すことです。重要な要件である、小さいスタティック電流、少ない部品点数、最小の PCB 面積、LED 診断機能の統合を、このデザインで達成しました。部品を片面に実装した 2 層基板は BeagleBone cape 仕様と互換性があり、BeagleBone プラットフォームを使用した迅速な評価に適しています。
特長
- 広い範囲の定電流シンク (2 ~ 35mA) に対応した 16 チャネルのシフト・レジスタ
- 2 レベルで選択可能な LED 輝度により、周囲光に対応可能
- 診断機能:LED の開路と LED のグランド短絡
- 標準化済みの SPI で標準的なプロセッサにシームレスに接続
- 複数の LED ドライバ・デバイスのデイジーチェーン接続によりチャネル数の増加が可能
- 容易な評価を実現する、Beaglebone cape のサポート
産業用
- 3 相ストリング・インバータ
- AC 入力閉ループ・ステッパ
- Channel isolated analog input module
- Channel isolated analog output module
- DC 入力閉ループ・ステッパ
- DC 高速充電ステーション
- Digital Input Module IEC61131-2
- Digital input module NAMUR
- Digital output module IEC61131-2
- EV 充電ステーション HMI モジュール
- High-speed digital input module
- High-speed digital output module
- Micro programmable controller
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Power conversion system (PCS)
- Relay digital output module
- Single-function relay
- Voltage & current output module
- キー・パネル
- キー・パネル
- シングル・ボード・コンピュータ
- スタンドアロン・リモート IO
- セントラル・インバータ
- フィールドバス・モジュール
- メモリと半導体の試験装置
- ユニバーサル・アナログ入力モジュール
- リニア・モーター・セグメント・コントローラ
- ロボットの CPU とコンピューティング・ボード
- ロボット通信モジュール
- ワイヤレス・モジュール
- 侵入管理パネル
- 単相ストリング・インバータ
- 広い入力範囲
- 標準的なプログラマブル コントローラ
- 温度入力モジュール
- 狭い入力範囲
- 産業用イーサネット・モジュール
- 産業用ロボットのアナログ I/O モジュール
- 産業用ロボットのデジタル I/O モジュール
- 重量モジュール
- 開ループ・ステッパ
- 電力分析器と電力量計(AC/DC)
- 電圧 / 電流入力モジュール
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRFA1.PDF (85 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | PLCモジュール用16チャネル・ステータスLEDドライバ (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2017/03/08 |