TIDA-00571
Hi-Fi オーディオ アプリケーションの電源用途、低ノイズ、高 PSRR (電源除去比) LDO のリファレンス デザイン
TIDA-00571
概要
TIDA-00571 は、Hi-Fi オーディオ アプリケーションに適した非常にノイズの小さい出力電力を供給できます。
特長
- オーディオ デコーダとパワー アンプ向け、非常にノイズの小さい電源
- 高い出力精度
- 小型ソリューション サイズと低コスト
- シンプルな設計
産業用
- GPS レシーバ
- Single-function relay
- インターコネクト / ディストリビューション・ボックス
- インターコネクト / ディストリビューション・ボックス
- オシロスコープ(DSO):モジュール型
- オシロスコープ(DSO):卓上
- ソース・メジャー・ユニット(SMU)
- バッテリ セルの形成とテスト機器
- モーター保護リレーと接触器
- 包括的なレーダー システム
- 包括的権限デジタル・エンジン制御 (FADEC)
- 気中遮断器(ACB)
- 航空機コックピット・ディスプレイ
- 航空機コックピット・ディスプレイ
- 計量器
- 車載インターフェイスと通信向けハードウェア イン ザ ループ (HIL) テスタ
- 近赤外線(NIR)分光器:卓上型
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRFW8.PDF (45 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Low-Noise High-PSRR LDO for Powering Hi-Fi Audio Application Design Guide | 2015/06/10 | |||
| 技術記事 | Avoid noise pollution in Hi-Fi systems with low-noise power supply | PDF | HTML | 2015/09/02 |