TIDA-00573
車載用ヘッド ユニット向け 4 チャネル Class-D アンプのリファレンス デザイン
TIDA-00573
概要
TIDA-00573 リファレンス デザインは、一般的な Class AB アンプのフォーム ファクタで評価できる、Class D ベースのアンプ ソリューションを実現します。 このデザインは、オーディオ アンプ特有の発熱問題を解消しているほか、Class D アンプのスイッチング ノイズを最小化しています。 このデザインは 2 つのセクションで構成されており、 最初のセクションはオーディオ アンプ モジュールを対象とし、2 番目のセクションはこのデザインをベース基板に統合するために必要な回路を対象にしています。 これらのボードを組み合わせると、デザインのスタンドアロン性能テストを実施できます。
特長
- ロード ダンプ条件に対応可能
- サイズとスペースを最適化した設計
- CISPR-25 テスト済みの EMI
- 最小電圧 5.6V でのスタート / ストップ動作に対応可能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRK83.ZIP (210 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
車載オーディオ アンプ
TAS5404-Q1 — 車載、I2C 診断機能とロード ダンプ対応機能搭載、26W、4 チャネル、6 ~ 18V、アナログ SE (シングルエンド) 入力 Class-D オーディオ アンプ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Automotive 4-Channel Class D Amplifier for Head Unit Design Guide | 2015/12/04 |