TIDA-00586
ゲージ ブースタパックのリファレンス デザイン
TIDA-00586
概要
TIDA-00586 リファレンス デザインは、TI Launchpad 開発ボードに装着できる Booster pack として設計されたゲージです。このボードを開発に使用することで、bq27421 ゲージ IC の設計および評価に要する時間を短縮できます。バッテリの充電には、適切な充電器を自由に選択できます。システムをゲージに接続することで、試験中のバッテリの電流、電圧、SOC、および SOH を監視できます。
特長
- Launchpad 開発ボードに適合する設計を採用したブースタ パック残量計
- 人工エージング・インピーダンス・アレイ
- 2 枚のゲージ Booster pack ボードをスタック接続できるようにするための 2 枚のボード マルチプレクサ
- 電圧と電流を測定し、追跡します。バッテリの SOC と SOH
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRG62.PDF (51 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Gauge Booster Pack Design Guide | 2015/07/21 |