TIDA-00588
エネルギー ハーベスト ブースタパックのリファレンス デザイン
TIDA-00588
概要
TIDA-00588 リファレンス デザインは、さまざまな電流源やオンボードの太陽電池からエネルギーを収集し、低消費電力の TI LaunchPad を駆動するための BoosterPack です。この設計は高度に統合された電源管理ソリューションであり、超低消費電力アプリケーションに適しています。
このボードには、3 種類のエネルギー蓄積方式があります: (1) 47mF のスーパー キャパシタ、(2) LIR2032 コイン セル、(3) 外部バッテリ コネクタ。オンボードのソーラ セルを使用することも、独自の AC または DC 電流源を追加することもできます。
特長
- 低消費電力 LaunchPad 向けに設計されたエネルギー ハーベスティング BoosterPack
- スーパー キャパシタまたはコイン セル ストレージへの 50mA 供給
- オンボードのソーラ セルまたは外部電流源
- LaunchPad に電力を供給するための BQ25570 からの 3.3V DC
- 補助回路に電源を供給するための 5V 昇圧電源
- スタック可能な設計により、完全なソリューションを構成できます
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRFW2.PDF (52 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Energy Harvester Booster Pack Design Guide | 2015/07/07 |