ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS61220

アクティブ

5.5μA の静止電流、0.7VIN、調整可能な出力電圧、昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 0.4 Features Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000005 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 0.4 Features Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000005 Duty cycle (max) (%) 90
SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 標準動作条件で最大95%の効率
  • 静止時自己消費電流:5.5µA
  • 有負荷状態でも入力電圧0.7Vからスタートアップ
  • 入力電圧範囲:0.7V~5.5V
  • シャットダウン中のパススルー機能
  • 最小スイッチング電流:200mA
  • 保護機能:
    • 出力過電圧保護
    • 過熱保護
    • 低入力電圧ロックアウト
  • 可変出力電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 固定出力電圧製品
  • コンパクトな6ピンSC-70パッケージ
  • APPLICATIONS
    • バッテリ駆動アプリケーション
      • 1~3セルのアルカリ、NiCd、またはNiMH
      • 1セルのリチウム・イオンまたはリチウム1次電池
    • 太陽電池または燃料電池駆動アプリケーション
    • 家電製品および携帯用医療機器
    • パーソナル・ケア関連機器
    • 白色またはステータスLED
    • スマートフォン

  • 標準動作条件で最大95%の効率
  • 静止時自己消費電流:5.5µA
  • 有負荷状態でも入力電圧0.7Vからスタートアップ
  • 入力電圧範囲:0.7V~5.5V
  • シャットダウン中のパススルー機能
  • 最小スイッチング電流:200mA
  • 保護機能:
    • 出力過電圧保護
    • 過熱保護
    • 低入力電圧ロックアウト
  • 可変出力電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 固定出力電圧製品
  • コンパクトな6ピンSC-70パッケージ
  • APPLICATIONS
    • バッテリ駆動アプリケーション
      • 1~3セルのアルカリ、NiCd、またはNiMH
      • 1セルのリチウム・イオンまたはリチウム1次電池
    • 太陽電池または燃料電池駆動アプリケーション
    • 家電製品および携帯用医療機器
    • パーソナル・ケア関連機器
    • 白色またはステータスLED
    • スマートフォン

TPS6122xファミリーのデバイスは、1セル、2セル、または3セルのアルカリ、NiCd、NiMH電池、または1セルのリチウム・イオンまたはリチウム・ポリマー電池で駆動される製品に対して、電源ソリューションを提供します。出力可能な電流は、入力と出力の電圧比に依存します。本昇圧コンバータは、同期整 流方式とヒステリシス・コントローラ・トポロジにより最小の静止時自己消費電流と最大の効率を実現しています。可変出力製 品の出力電圧は外部の抵抗デバイダを用いて設定できます。固定電圧製品では内部で固定出力電圧に設定されています。コン バータは、イネーブル・ピンを使用してオフにできます。オフの間は、電池からの消費電流を最小限に抑えられます。 TPS6122xは、2mm × 2mmの6ピンSC-70パッケージ(DCK)で供給され、小さな占有面積での基板レイアウトを実現できます。

TPS6122xファミリーのデバイスは、1セル、2セル、または3セルのアルカリ、NiCd、NiMH電池、または1セルのリチウム・イオンまたはリチウム・ポリマー電池で駆動される製品に対して、電源ソリューションを提供します。出力可能な電流は、入力と出力の電圧比に依存します。本昇圧コンバータは、同期整 流方式とヒステリシス・コントローラ・トポロジにより最小の静止時自己消費電流と最大の効率を実現しています。可変出力製 品の出力電圧は外部の抵抗デバイダを用いて設定できます。固定電圧製品では内部で固定出力電圧に設定されています。コン バータは、イネーブル・ピンを使用してオフにできます。オフの間は、電池からの消費電流を最小限に抑えられます。 TPS6122xは、2mm × 2mmの6ピンSC-70パッケージ(DCK)で供給され、小さな占有面積での基板レイアウトを実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV61070A アクティブ 最小入力電圧 0.5V の 5V、2A 昇圧コンバータ More cost-effective
TPS61033 アクティブ パワー グッドと出力放電と PFM/PWM 制御の各機能搭載、5V、5A 昇圧コンバータ 5A/1.5A valley switch current limit and SOT583 packge with size of 2.1 x 1.2mm
TPS61299 アクティブ 入力電流制限機能搭載、高速過渡特性、95nA の低静止電流 (IQ)、5.5V 昇圧コンバータ Lower IQ, true disconnect and higher IOUT
比較対象デバイスと類似の機能
TPS61098 アクティブ LDO 内蔵、低入力電圧、4.3V の出力電圧、同期整流昇圧コンバータ For applications requiring ultra-low Iq or smaller package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 低入力電圧、0.7V ブースト・コンバータ、5.5μA 静止電流 データシート 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2009年 8月 26日
アプリケーション・ノート 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 12月 1日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
アプリケーション・ノート Calculating and Measuring the No Load Input Current of the Boost Converter 2016年 9月 23日
技術記事 Trends in building automation: connected sensors in safety and security PDF | HTML 2016年 7月 20日
アプリケーション・ノート How to Select a Proper Inductor for Low Power Boost Converter 2016年 6月 3日
アプリケーション・ノート Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter PDF | HTML 2016年 5月 3日
Analog Design Journal Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices 2014年 1月 22日
アプリケーション・ノート Automated Frequency Response Analyzer 2013年 10月 9日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
アプリケーション・ノート Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS8686SEVM-PDK — ADS8686S 16 チャネル、16 ビット、1MSPS デュアル同時サンプリング ADC パフォーマンス デモ キット (PDK)

ADS8686S の評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、アナログ フロント エンド (AFE) を内蔵したデュアル同時サンプリング A/D コンバータ (ADC) である ADS8686S の性能を評価するためのプラットフォームです。

ADS8686SEVM-PDK は、ADS8686SEVM 評価ボードと PHI (高精度ホスト インターフェイス) コントローラ ボードで構成されています。後者のボードと付属のコンピュータ ソフトウェアを組み合わせると、USB (ユニバーサル シリアル バス) 経由で ADC (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS61220EVM-319 — TPS61220EVM-319 評価モジュール

The TPS61220EVM-319 facilitates evaluation of the TPS61220 low input voltage boost converter.

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS61220 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAK1A.ZIP (62 KB) - PSpice Model
ガーバー・ファイル

ECG With Bluetooth Low-Energy Gerber

SNVC114.ZIP (901 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-00300 — 絶縁整流同期シリアル通信モジュール

このリファレンス・デザインは、I2C または SPI通信ラインを絶縁する手段を提供します。これは、多くの場合、保護リレーやサーキット・ブレーカなど、高い電圧を扱うグリッド・インフラ・アプリケーションで必要になります。このリファレンス・デザインは、電源の絶縁と信号の絶縁の両方を実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00214 — 半二重、非絶縁 RS-485 ブースタ・パック・リファレンス・デザイン

この半二重、非絶縁型の RS-485 ブースタパックは、半二重、非絶縁型の RS-485 通信に対応した 20 ピンまたは 40 ピンの TI ローンチパッドに対応します。このブースタパックは、最大 304m のケーブル長と合計 32 のノードに対し、最大 1.25Mbps のデータ・レートをサポートするように設計およびテストされています。装着されている拡張同相モード RS-485 トランシーバは簡単に取り外すことができ、任意の半二重 8 ピン SOP RS-485 トランシーバと交換できます。これにより、システム設計者は性能目標が異なるさまざまなトランシーバを評価できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-BIOSIGNMONITOR — パーソナル モニタリング向けマルチパラメータ生体信号モニタのリファレンス デザイン

このマルチパラメータ生体信号モニタ(Multi-Parameter Bio-signal Monitor、MPBSM)は、コンセプト実証用評価基板(EVM)で、4 つの主要なバイタル サインのうち 3 つを測定できます。MPBSM のコンセプト実証として、心電図 (ECG) 、ガルバニック皮膚反応 (GSR) 、皮膚温を直接測定できます。MPBSM のコンセプト実証として、心拍、呼吸数、歩行率、歩数、糖質損失率を間接的に測定することもできます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00881 — 19mm コイル・ブースタパック付き 50mA ワイヤレス・チャージャ

TIDA-00881 は、各種の低消費電力 TI ローンチパッドに電力を供給するワイヤレス・チャージャとバッテリ・マネージメント・ソリューションを実現するブースタパックのためのリファレンス・デザインです。このリファレンス・デザインは、高集積のパワー・マネージメント・ソリューションを提供し、既製品のコイルを使用して超低消費電力アプリケーションを実現するのに最適です。蓄電のために主に使用されているのは、LIR2032 リチウムイオン再充電可能コイン・セルです。外部バッテリが必要とされる場合のコネクタも実装しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00668 — 50mA ワイヤレス・チャージャ・ブースタ・パック、リファレンス・デザイン

The TIDA-00668 is a booster pack that provides a wireless charger and an entire battery managment solution to power any low power TI Launchpad. This design is a highly integrated power management solution that is well-suited for ultra-low power applications.

The primary method of storage is an (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00588 — エネルギー・ハーベスタ・ブースタ・パック、リファレンス・デザイン

The TIDA-00588 reference design is a BoosterPack that harvests energy from a wide variety of current sources or from the onboard solar cells to power any low-power TI LaunchPad. This design is a highly integrated power management solution that is well-suited for ultra-low power applications.

There (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00096 — ワイヤレス心拍モニタ、 低エネルギー Bluetooth 付き

Bluetooth Low Energy(BLE)対応のワイヤレス心拍モニタは、顧客がバッテリ動作の 3 チャネル健康管理/フィットネス用心電計(ECG)アプリケーション向けの最終製品を開発するために使用できるリファレンス・デザインとして提供されています。ADS1293 は、3 つの高分解能 ECG チャネルが特長の高集積ローパワー・アナログ・フロント・エンド(AFE)です。CC2541 システム・オン・チップ(SoC)によってプラットフォームに BLE ワイヤレス機能が追加され、構成可能な iOS アプリケーションを介して iPhone(R)や (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ