TIDA-00593

シングル セル リチウムイオン バッテリ パック側バッテリ残量計のリファレンス デザイン

TIDA-00593

設計ファイル

概要

テキサス インスツルメンツ bq27542-G1 リチウムイオン バッテリ残量計は、シングルセル リチウムイオン バッテリ パックの残量計測を行うマイコン ペリフェラルです。最小限のシステム マイクロコントローラ ファームウェア開発で高精度のバッテリ残量計測を実現できます。このフューエル ゲージは、バッテリ パック内、または内蔵バッテリ (取り外し不可) を備えたシステムのメインボード上に配置されます。

特長
  • 最大 14,500mAh 容量の 1 直列 (1sXp) リチウムイオン バッテリ向け バッテリ残量計
  • 特許取得済みの Impedance Track™ テクノロジーに基づくバッテリ残量計測
  • ホスト システムとの通信のための HDQ および I2C インターフェイス フォーマット
  • 小型 12 ピン 2.50mm × 4.00mm SON パッケージ
  • バッテリ トリップ ポイント (BTP) 要件に準拠
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAW2.PDF (201 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRI69.PDF (54 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCB81.ZIP (341 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRI68.PDF (28 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

BQ27542EVM — リチウムイオン・バッテリ残量計、評価モジュール

テキサス インスツルメンツ bq27542-G1 リチウムイオン バッテリ残量計は、シングルセル リチウムイオン バッテリ パックの残量計測を行うマイコン ペリフェラルです。最小限のシステム マイクロコントローラ ファームウェア開発で高精度のバッテリ残量計測を実現できます。このフューエル ゲージは、バッテリ パック内、または内蔵バッテリ (取り外し不可) を備えたシステムのメインボード上に配置されます。

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00593 シングル セル リチウムイオン バッテリ パック側バッテリ残量計のリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ27542EVM リチウムイオン・バッテリ残量計、評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00593 シングル セル リチウムイオン バッテリ パック側バッテリ残量計のリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00593 Test Results 2015/10/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。