TIDA-00595
IC 上にインダクタを配置した高電力密度 12Vin、11.8W 降圧コンバータ
TIDA-00595
概要
TPS53515 インダクタ オン トップ降圧 (バック) コンバータのリファレンス デザインは、X-Y 方向の基板面積を削減しながら、12A 負荷時でも 87% 以上の効率を実現します。このとき、電力損失は 2.6W で、出力電圧リップルは 12mV に抑えられており、22uF のセラミック出力コンデンサ 10 個のみで実現されています。この電源リファレンス デザインは、12V 入力、1.2V 出力 (12A) に対応し、1MHz でスイッチング動作します。
特長
• 12VIN、1.2V 出力、1MHz 動作時に 87% 以上の効率
• 11.8W 出力電力時に 2.6W の電力損失
• 5A 負荷、スイッチング周波数 1MHz (Fsw) 時に出力電圧リップル 12mV
• 5A ~ 10A への負荷ステップ (2.5A/us) に対して、出力電圧オーバーシュートは 16mV
• 10A ~ 5A への負荷解放 (2.5A/us) に対する出力電圧アンダーシュートは 17mV
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRF21.PDF (95 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00595 Test Results | 2015/06/05 |