計算ツール
データシート
この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS53515
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS53515EVM-587 — TPS53515EVM-587 1.5 V ~ 22 V 入力同期整流・降圧コンバータ評価モジュール
TPS53515EVM-587 は、TPS53515 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、4.5mm x 3.5mm の QFN パッケージに封止済みで、1.5V ~ 18V の入力電圧を 1.2V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 12A の出力電流を供給します。この基板は各種ジャンパを搭載しており、各種機能のイネーブル (有効化) とモード選択の容易な評価に使用できます。また、複数のテスト・ポイントも実装しているので、重要な波形のプローブ作業に関する利便性が向上します。
リファレンス・デザイン
TIDA-00595 — 高電力密度 12V 入力、11.8W 降圧コンバータ、IC 上にインダクタ付き
The TPS53515 Inductor-On-Top Step-Down Buck Converter reference design enables reduction of X-Y area while enabling >87% efficiency with 2.6W of power loss @12A load and 12mV of output voltage ripple with only 10x22uF ceramic output caps. This power reference design supports a 12V input and a (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN-CLIP (RVE) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。