ハードウェア開発
TPS65023EVM-205 — 3DC/DC、3 LDO、I2C インターフェイス、および DVS 評価モジュールボード付き 6 チャネル電源管理 IC 評価モジュール
このリファレンス デザインは TPS65023 ベースで、Altera® Cyclone® III SoC(Cyclone® シリーズ ファミリ製品)用のコンパクトな統合型パワー ソリューションです。このリファレンス デザインは Cyclone® III SoC への給電のためのオールインワン IC としての TPS65023 の性能を活用しています。 TPS65023 の特長は、簡潔でフレキシブルな出力電圧とシーケンシングです。DC/DC コンバータ上の電圧は、ソフトウェア設定か、または外部抵抗デバイダによる設定が可能です。TPS65023 は入力電圧範囲が 2.5 ~ 6V (...)