TIDA-00607
Intel (旧 Altera) MAX 10 FPGA 電源のリファレンス デザイン
TIDA-00607
概要
このリファレンス デザインは、Altera® MAX® 10 SoC (MAX® シリーズの製品ファミリ) に適した、コンパクトな統合型電源デザインです。このリファレンス デザインは、MAX® 10 SoC に電力を供給するうえで必要なレールを実装するため一体型 IC の TPS65218 を採用しています。Altera は、MAX 10 向けに単一電源とデュアル電源のソリューションを取り揃えています。このデザインは、MAX 10 のデュアル電源向けです。MAX® 10 に電源レールを供給するために必要な合計ボード面積は、受動部品も含めてわずか 1.594 平方インチです。TPS65218 には、DDR3L と DDR3 どちらかのメモリをサポートするフレキシビリティがあります。3 個のロード スイッチを内蔵しており、システムに対する外部ペリフェラルの消費電力を相殺することができます。この設計は、単一の 5V 電源、またはシングル セルのバッテリから動作させることができます。これは産業機器向けにテスト / 検証済みです (-40℃ ~ 105℃)。
特長
- 複数の FET を内蔵した非常に効率の高い 4 個の調整可能 DC/DC コンバータを搭載し、Altera Max 10 に電力を供給
- 追加の 400mA LDO を使用して、FPGA 側のペリフェラル レールや他の IO レール、また 3 個の内蔵ロード スイッチに電力を供給
- 過電圧/低電圧監視機能のある電圧スーパーバイザを内蔵
- 産業用アプリケーション (-40℃ ~ 105℃) 向けの認証を取得済み
- お客様の評価プロセスを迅速化できるように、テスト レポート、ユーザー ガイド、設計ファイルが付属
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRFS9.PDF (123 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS6521815 — 6 個の DC/DC、1 個の LDO、3 個のロード スイッチ搭載、ユーザー プログラマブル パワー マネージメント IC (PMIC)
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65218D0 — Arm® Cortex™-A8/A9 SOC / FPGA 向け統合型パワー マネージメント(PMIC)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00607 Test Results (Rev. A) | 2018/07/27 | |||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65218EVM User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/09/16 | |||
| 技術記事 | Fast forward your FPGA power design with TI Designs | PDF | HTML | 2015/08/24 |