TIDA-00614

±30A 範囲の双方向電流シャント モニタのリファレンス デザイン

TIDA-00614

設計ファイル

概要

この検証済みリファレンスデザインは、–40°C ~ +85°C の温度範囲において、最大 36V の同相電圧を持つバス上で、最大 30A の電流を高精度に測定できます。また、この設計では、グランド基準を使用する場合は 0A ~ 30A の電流を測定でき、16V のリファレンスを使用する場合は –30A ~ 0A の電流を測定できます。  この設計では、2 つの INA250A2 デバイスの出力を加算し、グランド基準の出力電圧を生成します。  INA250 は、電圧出力型の電流センス アンプ ファミリであり、内部シャント抵抗を統合して、高精度の電流測定を実現しています。

特長

• 優れた熱特性を持つコンパクトなレイアウト

• シャント統合型の電流センス アンプを並列配置する方法で、30A の連続電流を測定

• 全範囲の正方向電流、全範囲の負方向電流、または部分範囲の双方向電流測定に構成可能

• この回路デザインはテスト済みであり、技術資料、データ、レイアウト ファイルが付属

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA90.PDF (612 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRGG7.PDF (43 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRGG8.ZIP (381 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAR8.ZIP (314 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRGG6.PDF (236 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス アンプ

INA250-Q1AEC-Q100、内部シャント抵抗搭載、36V、双方向、高精度電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス アンプ

INA250内部シャント抵抗搭載、36V、双方向、高精度電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 30-A Range Bidirectional Current Shunt Monitor Design Guide 2015/06/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。