TIDA-00617

PoE PD (受電側) アプリケーションに最適な、Class 4 高効率動作フライバック コンバータ (5V/5A) のリファレンス デザイン

TIDA-00617

設計ファイル

概要

TIDA-00617 リファレンス デザインは、高効率 (駆動) の (5A で動作する) 同期フライバック コンバータである TPS23751 PoE PD コントローラを使用して、5V で 5A の出力を供給します。

特長
  • Ethernet Alliance は、Class 4 電力の受電側としてこの製品を認定済み
  • IEEE802.3.at 準拠
  • 93% の高効率 (コンバータのみ)
  • 試験レポートが含まれています
出力電圧オプション TIDA-00617.1
Vin(最小)(V) 21.6
Vin(最大)(V) 57
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 5
出力電力(W) 25
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- Synchronous^POE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA99.PDF (1070 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRFW0.PDF (254 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFZ8.PDF (2618 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRFV9.PDF (111 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD18504Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
電力受電側

TPS23751フライバック DC/DC コントローラ搭載、IEEE 802.3at PoE インターフェイス

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLV431A1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00617 Test Results 2015/07/07
技術記事 Maximizing PoE PD efficiency on a budget PDF | HTML 2015/11/10
技術記事 Power over Ethernet: New applications every day PDF | HTML 2015/10/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。