ホーム パワー マネージメント PoE (パワー オーバー イーサネット) IC 電力受電側

TPS23751

アクティブ

フライバック DC/DC コントローラ搭載、IEEE 802.3at PoE インターフェイス

製品詳細

PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2 PD power level 13W, 25W DC/DC control PD and DC/DC Vin (max) (V) 57 Vin (min) (V) 9.2 PoE current limit (min) (mA) 850 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.14 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 450 Features Primary-side adapter priority, Thermal shutdown, VFO Fault response Auto Retry Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2 PD power level 13W, 25W DC/DC control PD and DC/DC Vin (max) (V) 57 Vin (min) (V) 9.2 PoE current limit (min) (mA) 850 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.14 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 450 Features Primary-side adapter priority, Thermal shutdown, VFO Fault response Auto Retry Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • ステータス・フラグによるIEEE 802.3at分類
  • 広い負荷範囲にわたり高い効率のソリューション
  • 最大25.5W PDの電力を供給
  • 堅牢な100V、0.5ΩのホットスワップMOSFET
  • 同期整流の無効化信号
  • PowerPAD™ TSSOPパッケージ
  • 完全なPoEインターフェイスとDC-DCコントローラ
  • アダプタのOR結合のサポート
  • 周波数をプログラム可能
  • TPS23752は超低消費電力のスリープ・モードをサポート
  • 接合部温度範囲: -40℃~125℃
  • ステータス・フラグによるIEEE 802.3at分類
  • 広い負荷範囲にわたり高い効率のソリューション
  • 最大25.5W PDの電力を供給
  • 堅牢な100V、0.5ΩのホットスワップMOSFET
  • 同期整流の無効化信号
  • PowerPAD™ TSSOPパッケージ
  • 完全なPoEインターフェイスとDC-DCコントローラ
  • アダプタのOR結合のサポート
  • 周波数をプログラム可能
  • TPS23752は超低消費電力のスリープ・モードをサポート
  • 接合部温度範囲: -40℃~125℃

TPS23751は16ピンの集積回路で、PoE (Power-over-Ethernet)の受電デバイス(PD)インターフェイスと、電流モードDC-DCコントローラを組み合わせ、広い負荷範囲にわたって高い効率を必要とするアプリケーションに特化して最適化されています。

PoEインターフェイスには、IEEE 802.3at準拠のtype-2ハードウェア分類が実装されています。また、補助電力検出(APD)入力と、無効化機能(DEN)も内蔵されています。0.5Ω、100VのパスMOSFETにより放熱が最小化され、電力を最大限に有効活用できます。

DC-DCコントローラには内部的なソフトスタート、ブートストラップのスタートアップ電流ソース、電流モード制御と勾配補償、ブランキング、電流制限の機能があります。軽負荷時には、同期整流を無効化し、可変周波数動作(VFO)に移行することで、効率が向上します。

TPS23752は、TPS23751にスリープ・モード機能を追加した、20ピンの拡張版です。スリープ・モードではコンバータが無効になり、消費電力が最小化されますが、IEEE802.3atで必要となる電力維持シグネチャ(MPS)の生成は続けられます。

TPS23751は16ピンの集積回路で、PoE (Power-over-Ethernet)の受電デバイス(PD)インターフェイスと、電流モードDC-DCコントローラを組み合わせ、広い負荷範囲にわたって高い効率を必要とするアプリケーションに特化して最適化されています。

PoEインターフェイスには、IEEE 802.3at準拠のtype-2ハードウェア分類が実装されています。また、補助電力検出(APD)入力と、無効化機能(DEN)も内蔵されています。0.5Ω、100VのパスMOSFETにより放熱が最小化され、電力を最大限に有効活用できます。

DC-DCコントローラには内部的なソフトスタート、ブートストラップのスタートアップ電流ソース、電流モード制御と勾配補償、ブランキング、電流制限の機能があります。軽負荷時には、同期整流を無効化し、可変周波数動作(VFO)に移行することで、効率が向上します。

TPS23752は、TPS23751にスリープ・モード機能を追加した、20ピンの拡張版です。スリープ・モードではコンバータが無効になり、消費電力が最小化されますが、IEEE802.3atで必要となる電力維持シグネチャ(MPS)の生成は続けられます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS23734 アクティブ 高効率 DC/DC 制御搭載、IEEE 802.3bt type 3 class 1-4 PoE PD Consider TIs latest Class 1-4 PoE PD controller

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS2375x フライバックDC-DCコントローラ搭載のIEEE 802.3at PoEインターフェイス データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 5月 25日
アプリケーション・ノート PoE Powered Devices Debug Guidelines PDF | HTML 2021年 7月 19日
アプリケーション・ノート PoE PD Schematic Review Guidelines PDF | HTML 2021年 4月 29日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
技術記事 Maximizing PoE PD efficiency on a budget PDF | HTML 2015年 11月 10日
アプリケーション・ノート Lightning Surge Considerations for PoE Powered Devices 2015年 4月 30日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS23751EVM-104 EVM: Evaluation Module for TPS23751 (Rev. A) 2012年 11月 2日
アプリケーション・ノート High Efficiency Class 4 PoE Powered Device 2011年 3月 23日
アプリケーション・ノート Advanced Adapter ORing Solutions using the TPS23753 (Rev. A) 2009年 2月 9日
アプリケーション・ノート Designing an EMI Compliant PoE with Isolated Flyback 2008年 5月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS23751EVM-104 — IEEE 802.3at PoE インターフェイスおよびグリーン・モード対応 DC/DC コントローラ評価モジュール

TPS23751EVM-104 は、Class 4 (25.5W) PoE PD + PWM コントローラである TPS23751 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。TPS23751 は、フライバック専用のアプリケーションをターゲットにしており、IEEE 802.3at の PoE (Power over Ethernet) に準拠しています。この評価基板は、入力と出力それぞれの電源コネクタ、および回路を評価するための一連のオンボード・テスト・ポイントを実装済みです。
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SLUC480 PoE PD Efficiency Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-00617 — クラス 4 高効率駆動フライバック・コンバータ(5V/5A)、PoE PD アプリケーション用、リファレンス・デザイン

The TIDA-00617 reference design uses the TPS23751 PoE PD controller in a high effciency (driven) synch flyback converter capable of 5V at 5A.
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP20220 — Class 4 高効率 PoE フライバック同期コンバータ (5V/3A) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、PoE PD コントローラと PWM コントローラを組み合わせた TPS23751 を活用しており、コスト低減とサイズの小型化を実現します。  同期フライバック コンバータは、ワイヤレス アクセス ポイントや IP 電話などの PoE アプリケーションで高い効率を実現します。  PoE PD は補助回路に最大 10W の 1 次側電力を供給することもできます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP11254 — Class 4 PoE フライバック コンバータ (12V@2.125A) のリファレンス デザイン

ダイオード整流を採用したフライバック トポロジを使用すると、Class 4 PoE (パワー オーバー イーサネット) アプリケーション向けの低コスト ソリューションを実現できます。TPS23751 は、PoE (パワー オーバー イーサネット) 受電側 (PD) コントローラと PWM コントローラの組み合わせであり、コストと基板面積の低減に貢献します。このコンバータは、セキュリティ カメラやワイヤレス アクセス ポイントなどの PoE アプリケーションに最適です。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ