TIDA-00629
IEC 61000 ESD、EFT、サージ保護付き CAN のリファレンス デザイン
TIDA-00629
概要
TIDA-00629 は、CAN トランシーバを IEC ESD、IEC EFT、IEC サージなどの致命的な過渡波形から保護する方法を検討するリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは、標準的な CAN バス トランシーバのバス ラインに外部保護回路を実装することで達成可能な保護レベルを示しています。
特長
- ボード レベルでの IEC ESD、EFT、およびサージ評価
- トランシーバのロジック I/O レベルを簡単に制御可能
- 複数 TVS ダイオード構造の PAD サイト評価
- ハーフデュプレックス CAN トランシーバ向け汎用評価基板
産業用
- 48-V servo drive
- AC input HVAC motor control
- DC 供給サーボ出力段
- DC 高速充電ステーション
- DC 高速充電ステーション
- DC 高速充電ステーション
- DC 高速充電ステーション
- DC 高速充電ステーション
- EV 充電ステーション HMI モジュール
- EV 充電ステーション向け電源モジュール
- EV 充電ステーション向け電源モジュール
- HVAC(エアコン)モーター制御
- IGBT ベース・サーボ出力段
- IPM ベース・サーボ出力段
- L1 住宅用チャージャ
- L2 住宅用チャージャ
- LVDT 位置センサ
- Mobile robot BMS
- Mobile robot safety module
- Multi-axis servo drive
- Power conversion system (PCS)
- Proximity switch
- Single-axis servo drive
- エアコン室内機
- エアコン室外機
- エレベータ主制御パネル
- エレベータ主制御パネル
- コードレス・ハンドヘルド園芸用器具
- コードレス真空掃除機
- コードレス電動工具
- サーボ・ドライブ・アクティブ・フロントエンド
- スマート・コンバイナ・ボックス
- セントラル・インバータ
- セントラル・インバータ
- セントラル・インバータ
- ソーラー・アーク保護
- トラクション・インバータとモーター制御
- バッテリ セルの形成とテスト機器
- バッテリ セルの形成とテスト機器
- ヒューマノイド (ヒト型ロボット) のセンサ モジュール
- ビルのセキュリティ・ゲートウェイ
- ブレーキ搭載サーボ・ドライブ AC/DC 整流器
- ロジスティクス・ロボットのモーション・コントローラ
- ロボット アーム カート
- ロボットの安全モジュール
- 交通監視カメラ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)パルス位置センサ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)連続波位置センサ
- 冷蔵庫 / 冷凍庫
- 処理とビジョン カート
- 呼び出しボタン操作パネル
- 呼び出しボタン操作パネル
- 外科医コンソール
- 家電製品向けのポンプとファン
- 家電製品:コンプレッサ
- 気中遮断器(ACB)
- 洗濯機 / 乾燥機
- 火災警報器制御パネル(FACP)
- 火災警報器制御パネル(FACP)
- 産業用バッテリ・チャージャ
- 産業用ロボットのビジョン
- 産業用ロボット・ミックスド I/O モジュール
- 移動型ロボットのビジョン
- 絶縁型 AC ドライブ出力段
- 航空機コックピット・ディスプレイ
- 計量器
- 誘導性 / 静電性位置センサ
- 超音波位置センサ
- 車載インターフェイスと通信向けハードウェア イン ザ ループ (HIL) テスタ
- 近赤外線(NIR)分光器:卓上型
- 非絶縁型 AC ドライブ出力段
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJO2.PDF (45 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | IEC 61000 ESD, EFT, and Surge Bus Protection for CAN Reference Design (Rev. B) | 2017/01/18 | |||
| 技術記事 | How termination can improve EMC performance in a CAN transceiver | PDF | HTML | 2016/11/17 | |||
| 技術記事 | What to do when your PLL does not lock | PDF | HTML | 2016/07/12 | |||
| アプリケーション・ノート | Introduction to the Controller Area Network (CAN) (Rev. B) | PDF | HTML | 2016/05/19 |