TIDA-00730
RS-485 IEC ESD リファレンス デザイン
TIDA-00730
概要
TIDA-00730 は、IEC ESD、IEC EFT、IEC サージなどの致命的な過渡波形から RS-485 バスを保護する方法を検討したリファレンス デザインです。このリファレンス デザインでは、標準的な RS-485 トランシーバのバス ラインに TVS ダイオードを実装した場合と、IEC 保護機能を内蔵した RS-485 トランシーバを使用した場合に達成できる保護レベルを示しています。
特長
- ボード レベル IEC ESD 評価
- トランシーバのロジック I/O ピンを簡単に制御可能
- 複数 TVS ダイオード構造の PAD サイト評価
- 直列パルス耐性抵抗用パッド
- ハーフデュプレックス RS-485 トランシーバ向け汎用評価基板
産業用
- DC 高速充電ステーション
- DC 高速充電ステーション
- DC 高速充電ステーション
- EV 充電ステーション向け電源モジュール
- HVAC バルブ / アクチュエータ制御
- アプリケーション・プロセッサ
- エレベータ主制御パネル
- エレベータ主制御パネル
- ソーラー充電コントローラ
- トラクション・インバータとモーター制御
- ドア近接センサ
- ドア近接センサ
- ビルのセキュリティ・ゲートウェイ
- 呼び出しボタン操作パネル
- 呼び出しボタン操作パネル
- 火災警報器制御パネル(FACP)
- 火災警報器制御パネル(FACP)
- 自動ドア / ゲート
- 自動ドア / ゲート
- 自動ドア / ゲート
- 自動ドア / ゲート
- 電力品質分析器
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHH5.PDF (45 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | IEC ESD RS-485 Bus Protection Design Guide | 2015/09/01 | |||
| 技術記事 | Get Connected: The basics of protecting RS-485 against ESD | PDF | HTML | 2015/10/23 |