TIDA-00639
ソーラー スマート コンバイナ ボックス用の 600V 一方向電流 / 電圧 / 電力モニタリングのリファレンス デザイン
TIDA-00639
概要
TIDA-00639 リファレンス デザインは、接地または非接地のシステムにおけるスマート コンバイナ ボックス用の非絶縁型ハイサイド電流 / 電圧センシング デザインです。 非絶縁型電流センシング トポロジにより、高電圧システムの電力を正確に監視できます。 この設計は、95V ~ 600V の範囲の電圧に最適化されており、部品を少し変更することで、このセンシング トポロジを 40 ~ 1000V の範囲の電圧に最適化できます。
特長
- 1 ~ 4 つの光電池 (PV) ストリングの非絶縁型ハイサイド電流 / 電圧を監視
- 誤差 ±1% 以内のフルスケール精度で電圧を監視可能
- キャリブレーションされていない電流を誤差 ±1.25% 以内のフルスケール精度で監視可能で、キャリブレーション済みの電流を誤差 ±0.75% 以内のフルスケール精度で監視可能
- RS-485 通信ボードと統合
- 4 枚の TIDA-00639 ボードを 1 つのマイコンに接続するオプション
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRO22.PDF (63 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 600-V Unidirectional Curr/Volt/Power Monitoring for Solar Smart Combiner Box | 2016/10/11 |