ホーム アンプ 電流センシング アンプ デジタル電力モニタ

アラート搭載、36V、16 ビット、超高精度、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ

製品詳細

Common-mode voltage (max) (V) 36 Common-mode voltage (min) (V) 0 Digital interface I2C, SMBus Resolution (Bits) 16 Input offset (±) (max) (µV) 10 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 0.1 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.02 Voltage gain (V/V) 1 CMRR (min) (dB) 126 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.42 Gain error (%) 0.1 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 50 Features Alert Function, Bidirectional, Intergrated Power Monitor, Low-side Capable, Ultra precise Number of channels 1 Power measurement accuracy (%) 0.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Common-mode voltage (max) (V) 36 Common-mode voltage (min) (V) 0 Digital interface I2C, SMBus Resolution (Bits) 16 Input offset (±) (max) (µV) 10 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 0.1 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.02 Voltage gain (V/V) 1 CMRR (min) (dB) 126 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.42 Gain error (%) 0.1 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 50 Features Alert Function, Bidirectional, Intergrated Power Monitor, Low-side Capable, Ultra precise Number of channels 1 Power measurement accuracy (%) 0.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 0V~36V のバス電圧を検出
  • ハイサイドまたはローサイドのセンシング
  • 電流、電圧、電力を報告
  • 高精度:
    • ゲイン誤差:0.1% (最大値)
    • オフセット:10µV (最大値)
  • 平均化オプションを構成可能
  • 16 個のプログラマブル アドレス
  • 2.7V~5.5V 電源で動作
  • 10 ピン DGS (VSSOP) パッケージ
  • 0V~36V のバス電圧を検出
  • ハイサイドまたはローサイドのセンシング
  • 電流、電圧、電力を報告
  • 高精度:
    • ゲイン誤差:0.1% (最大値)
    • オフセット:10µV (最大値)
  • 平均化オプションを構成可能
  • 16 個のプログラマブル アドレス
  • 2.7V~5.5V 電源で動作
  • 10 ピン DGS (VSSOP) パッケージ

INA226 は、I2C™ または SMBUS 互換インターフェイスを搭載した電流シャントおよび電力モニタです。このデバイスは、シャント電圧降下とバス電源電圧の両方を監視します。較正値、変換時間、平均化オプションをプログラム可能で、内蔵のマルチプライヤと組み合わせて電流のアンペア値や電力のワット値を直接読み出すことができます。

INA226 は、電源電圧とは無関係に、0V~36V の同相バス電圧の電流を検出できます。このデバイスは 2.7V~5.5V の単一電源で動作し、消費電流は 330µA (標準値) です。このデバイスは -40℃~125℃の動作温度範囲で動作が規定されており、I2C 互換インターフェイスで最大 16 個のアドレスをプログラム可能です。

INA226 は、I2C™ または SMBUS 互換インターフェイスを搭載した電流シャントおよび電力モニタです。このデバイスは、シャント電圧降下とバス電源電圧の両方を監視します。較正値、変換時間、平均化オプションをプログラム可能で、内蔵のマルチプライヤと組み合わせて電流のアンペア値や電力のワット値を直接読み出すことができます。

INA226 は、電源電圧とは無関係に、0V~36V の同相バス電圧の電流を検出できます。このデバイスは 2.7V~5.5V の単一電源で動作し、消費電流は 330µA (標準値) です。このデバイスは -40℃~125℃の動作温度範囲で動作が規定されており、I2C 互換インターフェイスで最大 16 個のアドレスをプログラム可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
INA230 アクティブ アラート搭載、36V、16 ビット、I²C 出力、電流 / 電圧 / 電力モニタ Increased Vos, Vos drift and reduced CMRR performance

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
33 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA226 アラート搭載、36V、16 ビット、超高精度、I2C 出力電流、電圧、電力モニタ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 2日
アプリケーション概要 電流センシング信号パスのインテグレーション (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 10月 20日
アプリケーション・ノート Risks and Prevention of ESD, EOS, and Latch Up Events for Current Sense Amplifiers PDF | HTML 2024年 11月 18日
アプリケーション概要 Current Sensing Applications in Communication Infrastructure Equipment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 8月 8日
アプリケーション概要 Improving Power Amplifier Efficiency with Current Monitors (Rev. B) PDF | HTML 2023年 7月 24日
アプリケーション概要 電流センシング抵抗の内蔵 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 5月 3日
技術記事 4 key current-sensing design trends that are powering electrification PDF | HTML 2023年 2月 21日
アプリケーション概要 ディスクリート電流検出アンプの最大コモンモード範囲を超える (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 4月 21日
e-Book(PDF) An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022年 4月 12日
アプリケーション・ノート Using a PCB Copper Trace as a Current-Sense Shunt Resistor PDF | HTML 2022年 1月 25日
アプリケーション・ノート Digital Interfaces for Current Sensing Devices (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 30日
アプリケーション概要 Integrated, Current Sensing Analog-to-Digital Converter (英語) (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 28日
セレクション・ガイド Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021年 9月 20日
アプリケーション・ノート Getting Started with Digital Power Monitors (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 2日
e-Book(PDF) 電流センス・アンプで 電流センシング設計時の 問題を解決 (Rev. A 翻訳版) 2020年 1月 9日
技術記事 How current sensors help monitor and protect the world’s wireless infrastructure PDF | HTML 2019年 12月 30日
アプリケーション概要 Precision, Low-Side Current Measurement (Rev. B) 2019年 3月 6日
アプリケーション概要 External current sense amps vs integrated onboard amplifiers for current sensing (Rev. B) 2019年 2月 19日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
ユーザー・ガイド IMETER-BOOST User's Guide (Rev. A) 2018年 3月 9日
設計ガイド 絶縁付きの-48Vテレコム用電流、電圧、電力検出のリファレンス・ デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2017年 11月 28日
アプリケーション概要 デジタル電流センサによる電力とエネルギーの監視 英語版 2017年 9月 14日
アプリケーション・ノート 電流検出デバイス用のデジタル・インターフェイス 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 9月 14日
アプリケーション概要 電流検出における外部電流検出アンプと内蔵アンプとの比較 最新英語版 (Rev.B) 2017年 9月 13日
アプリケーション概要 電流センシングA/Dコンバータ 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 2月 13日
アプリケーション概要 高精度のローサイド電流測定 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2017年 2月 10日
ホワイト・ペーパー Overcurrent protection enables more efficient and reliable systems 2016年 5月 16日
アプリケーション・ノート Applying I²C Compatible Temperature Sensors in Systems with Slow Clock Edges 2015年 12月 1日
技術記事 How to get started with current sense amplifiers – part 3 PDF | HTML 2015年 7月 9日
アプリケーション・ノート Understanding the I2C Bus PDF | HTML 2015年 6月 30日
技術記事 How to get started with current sense amplifiers – part 2 PDF | HTML 2015年 5月 26日
技術記事 How to get started with current sense amplifiers – part 1 PDF | HTML 2015年 5月 19日
Analog Design Journal System telemetry: What, why and how? 2014年 4月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADC3541EVM — ADC3541 シングルチャネル、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシ ADC の評価基板

ADC3541 評価モジュール (EVM) は、ADC3541 ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、CMOS インターフェイス付きの 14 ビット、シングル チャネル 10MSPS ADC、ADC3541 を実装しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ADC3642EVM — ADC3642 デュアルチャネル、14 ビット、25MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板

ADC3642 評価モジュール (EVM) は、ADC3642 ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、シリアル LVDS インターフェイス付きの 14 ビット、デュアル チャネル 25MSPS ADC である ADC3642 を実装しており、最大 25MSPS、16 ビット ファミリのシングル チャネルまたはデュアル チャネルのデバイスを評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.A): PDF | HTML
評価ボード

ADC3643EVM — ADC3643 デュアルチャネル、14 ビット、65MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板

ADC3643 評価モジュール (EVM) は、ADC3643 ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、シリアル CMOS インターフェイス付きの 14 ビット、デュアル チャネル 65MSPS ADC である ADC3643 を実装しており、最大 65MSPS、14 ビット ファミリのシングル チャネルまたはデュアル チャネルのデバイスを評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.A): PDF | HTML
評価ボード

ADC3644EVM — ADC3644 デュアルチャネル、14 ビット、125MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板

ADC3644 評価モジュール (EVM) は、ADC3644 ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、CMOS インターフェイス付きの 16 ビット、デュアル チャネル 125MSPS ADC である ADC3644 を実装しており、14 ビット デバイス ファミリのシングル チャネルまたはデュアル チャネルのデバイスを評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.A): PDF | HTML
評価ボード

ADC3660EVM — ADC3660 デュアル、16 ビット、0.5MSPS ~ 65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板

ADC3660 評価基板 (EVM) は、ADC3660 高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、CMOS インターフェイスを備えた 16 ビット、デュアルチャネル ADC である ADC3660 が実装されており、最大 65MSPS で動作することが可能です。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.A): PDF | HTML
評価ボード

ADC3662EVM — ADC3662 デュアルチャネル、16 ビット、25-MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板

ADC3662 評価モジュール (EVM) は、ADC3662 ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、シリアル LVDS インターフェイス付きの 16 ビット、デュアル チャネル 25MSPS ADC である ADC3662 を実装しており、最大 25MSPS、16 ビット ファミリのシングル チャネルまたはデュアル チャネルのデバイスを評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.B): PDF | HTML
評価ボード

ADC3663EVM — ADC3663 デュアルチャネル、16 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板

ADC3663 評価モジュール (EVM) は、ADC3663 ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、シリアル LVDS インターフェイス付きの 16 ビット、デュアル チャネル 65MSPS ADC である ADC3663 を実装しており、すべてのサンプル レートと、16 ビット ファミリのシングル チャネルまたはデュアル チャネルのデバイスを評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.B): PDF | HTML
評価ボード

ADC3664EVM — ADC3664 SLVDS インターフェイス搭載、デュアル、14 ビット、125MSPS、高 SNR、低消費電力 ADC の評価基板

ADC3664 評価モジュール (EVM) は、ADC3664 ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、シリアル LVDS インターフェイス付きの 16 ビット、デュアル チャネル 125MSPS ADC である ADC3664 を実装しており、14 ビット デバイス ファミリのシングル チャネルまたはデュアル チャネルのデバイスを評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.B): PDF | HTML
評価ボード

ADC3683EVM — ADC3683 デュアルチャネル、18 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板

ADC3683 評価モジュール (EVM) は、ADC3683 ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、シリアル LVDS インターフェイス付きの 18 ビット、デュアル チャネル 65MSPS ADC である ADC3683 を実装しており、すべてのサンプル レートと、18 ビット ファミリのシングル チャネルまたはデュアル チャネルのデバイスを評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.B): PDF | HTML
評価ボード

AWR2944EVM — AWR2944 車載対応、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC の評価基板

AWR2944評価モジュール(EVM)は、AWR2944 mmWaveシステムオンチップ(SoC)レーダーセンサーを評価するための使いやすいプラットフォームです。これは、DCA1000EVM(別売)に直接接続できます。

AWR2944EVMキットには、オンチップのC66xデジタルシグナルプロセッサ(DSP)、Arm® Cortex®-R5Fコントローラ、ハードウェアアクセラレータ(HWA 2.0)のソフトウェア開発を開始するために必要なすべてが含まれています。

また、プログラミングやデバッグに適したオンボード エミュレーション機能と、複数のボタンや LED (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

AWR2E44PEVM — AWR2E44P 評価基板

AWR2E44PEVM は、AWR2E44P ミリ波センシング デバイス向けの使いやすい評価ボードで、DCA1000EVM に直接接続できます。このEVMキットには、オンチップの ARM® Cortex-R5F® コントローラとハードウェア アクセラレータ (HWA 2.1) に適したソフトウェアの開発を開始するために必要なものがすべて付属しています。また、プログラミングやデバッグに適したオンボード エミュレーション機能と、複数のボタンや LED をオンボード搭載しているため、シンプルなユーザー インターフェイスを迅速に統合できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

INA226EVM — INA226 評価基板

INA226 評価基板 (EVM) は、INA226 の主な機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、最大 10A の電流測定に対応しており、デバイスの複数のレジスタの読み書きをサポートする GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) が付属しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

IWR6843LEVM — IWR6843 60GHz、シングルチップ ミリ波レーダー センサの評価基板

IWR6843L 評価基板 (EVM) は、FR4 ベースのアンテナを搭載した IWR6843 を想定した、使いやすい 60GHz ミリ波センサ評価プラットフォームです。IWR6843LEVM を使用して、IWR6843 と IWR6443 の両方を評価できます。この評価基板 (EVM) は、USB インターフェイス経由でのポイント クラウドのデータへのアクセスと受電に対応しています。

IWR6843LEVM は、MMWAVEICBOOST や DCA1000EVM の各開発キットとの直接接続をサポートしています。IWR6843LEVM には、オンチップの C67x デジタル信号プロセッサ (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TMDX654IDKEVM — AM65x – 産業用開発キット (IDK)

AM65x 産業用開発キット (IDK) は、ファクトリ オートメーション、ドライブ、ロボット、グリッド インフラなどのアプリケーションに最適な Sitara™ AM65x プロセッサの産業用通信機能と制御機能を評価するための開発プラットフォームです。AM65x プロセッサは PROFINET、EtherCAT、EtherNet/IP などの産業用イーサネット プロトコルで使用できる 3 つの PRU-ICSS(プログラマブル リアルタイム ユニット産業用通信サブシステム)サブシステムを搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS23523EVM-863 — 高出力の負電圧アプリケーション用 TPS23523 評価基板

TPS23523 評価基板 (TPS23523EVM-863) は、TPS23523 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。この IC はローサイド ホット スワップと ORing (OR 接続) のコントローラであり、各種テレコム アプリケーションをターゲットにしています。

ユーザー ガイド: PDF
サンプル・コードまたはデモ

SBOC410 INA226EVM Rev A Source Code

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SBOC409 INA226EVM Rev A Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ASC-STUDIO-INA226 ASC studio (SysConfig) for configuring all aspects of the INA226 digital power monitor

SysConfig can be used to help simplify configuration challenges and accelerate software development with the INA226 digital power monitor.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

INA226 IBIS Model

SBOM458.ZIP (34 KB) - IBIS Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

This Excel calculator provides a comparison between two and five of our standard current sense amplifiers, delivering a chart containing the basic parameters of each device. This calculator also takes system condition inputs from users such as common-mode voltage, supply voltage, shunt resistor (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBOR021 Power Monitor Tool

Power Monitor Tool
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00528 — 40V ~ 400V 単方向電流 / 電圧 / 電力監視のリファレンス デザイン

この検証済みデザインは、I2C または SMBUS 互換のインターフェイスを使用して、最大 400V を伝送するバス上で電流、電圧、電力を高精度測定することができます。このデザインが想定しているのは、ソーラー インバータ、HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) システム、AC/DC 電子負荷向けの信号源生成、発電装置や電源など、40V 以上のバス電圧を使用し、システム電流を高精度で測定する必要がある各種産業用アプリケーションです。このデザインは、高電圧の電流監視を行う、低コストの非絶縁型ソリューションです。INA226 と OPA333 を、600V の P-FET (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00313 — -48V テレコム用電流/電圧/パワー感知、絶縁付き

This verified design can accurately measure current, voltage and power on a bus that carries -48V and is able to provide this data using an I²C compatible interface. This design is targeted for Telecom applications because the most common Telecom equipment’s are fed with this negative (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00639 — ソーラー スマート コンバイナ ボックス用の 600V 一方向電流 / 電圧 / 電力モニタリングのリファレンス デザイン

TIDA-00639 リファレンス デザインは、接地または非接地のシステムにおけるスマート コンバイナ ボックス用の非絶縁型ハイサイド電流 / 電圧センシング デザインです。  非絶縁型電流センシング トポロジにより、高電圧システムの電力を正確に監視できます。  この設計は、95V ~ 600V の範囲の電圧に最適化されており、部品を少し変更することで、このセンシング トポロジを 40 ~ 1000V の範囲の電圧に最適化できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian