TIDA-00642
アナログ ホール センサを使用したフット コントローラのリファレンス デザイン
TIDA-00642
概要
このリファレンス デザインは、位置センシングまたは角度センシングとして使用できるアナログ ホール センサとオペアンプ回路を搭載しており、非接触式や摩耗特性、高い安定性、広いセンシング範囲という利点を実現します。磁気部品およびホール センサという 2 種類の構成を分析します。調整可能なオフセットとシステム ゲイン、およびオペアンプ回路を使用し、望ましい出力バイアスと範囲を実現します。
特長
- 線形に近似した応答特性
- 磁気部品の多様な種類と広い磁界範囲に対応
- 0 ~ 5V のフルスケール出力能力
- 調整可能な静止オフセットとゲイン
- 低消費電力の RRIO (レール ツー レール入出力) アンプ段
- 優れたコスト効率
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJP0.PDF (174 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00642 Test Results | 2015/12/15 |