DRV5053

アクティブ

高電圧 (最大 38V)、リニア ホール エフェクト センサ

製品詳細

Type Bipolar Sensitivity (typ) (mV/mT) -90, -45, -23, -11, 23, 45 Sensitivity error (%) 59 Supply voltage (max) (V) 38 Supply voltage (min) (V) 2.5 Bandwidth (kHz) 20 Output 0.2 V to 1.8 V Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Type Bipolar Sensitivity (typ) (mV/mT) -90, -45, -23, -11, 23, 45 Sensitivity error (%) 59 Supply voltage (max) (V) 38 Supply voltage (min) (V) 2.5 Bandwidth (kHz) 20 Output 0.2 V to 1.8 V Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 TO-92 (LPG) 3 6.08 mm² 4 x 1.52
  • リニア出力ホール・センサ
  • 優れた温度安定性
    • 温度範囲の全体で感度 ±10%
  • 高感度オプション:
    • -11mV/mT (OA、図 17 を参照)
    • -23mV/mT (PA)
    • -45mV/mT (RA)
    • -90mV/mT (VA)
    • +23mV/mT (CA)
    • +45mV/mT (EA)
  • 広い電圧範囲をサポート
    • 2.5V~38V
    • 外部レギュレータ不要
  • 広い動作温度範囲
    • T A = -40~125℃ (Q、図 17 を参照)
  • 出力段の増幅
    • 2.3mA シンク、300µA ソース
  • 出力電圧:0.2V~約 1.8V
    • B = 0mT、OUT = 1V
  • 高速なパワーオン:35µs
  • 小さなパッケージと占有面積
    • 表面実装の 3 ピン SOT-23 (DBZ)
      • 2.92mm × 2.37mm
    • スルーホールの 3 ピン TO-92 (LPG)
      • 4.00mm × 3.15mm
  • 保護機能:
    • 電源逆接続保護 (-22V まで)
    • 最大 40V の負荷ダンプをサポート
    • 出力短絡保護
    • 出力電流制限
  • リニア出力ホール・センサ
  • 優れた温度安定性
    • 温度範囲の全体で感度 ±10%
  • 高感度オプション:
    • -11mV/mT (OA、図 17 を参照)
    • -23mV/mT (PA)
    • -45mV/mT (RA)
    • -90mV/mT (VA)
    • +23mV/mT (CA)
    • +45mV/mT (EA)
  • 広い電圧範囲をサポート
    • 2.5V~38V
    • 外部レギュレータ不要
  • 広い動作温度範囲
    • T A = -40~125℃ (Q、図 17 を参照)
  • 出力段の増幅
    • 2.3mA シンク、300µA ソース
  • 出力電圧:0.2V~約 1.8V
    • B = 0mT、OUT = 1V
  • 高速なパワーオン:35µs
  • 小さなパッケージと占有面積
    • 表面実装の 3 ピン SOT-23 (DBZ)
      • 2.92mm × 2.37mm
    • スルーホールの 3 ピン TO-92 (LPG)
      • 4.00mm × 3.15mm
  • 保護機能:
    • 電源逆接続保護 (-22V まで)
    • 最大 40V の負荷ダンプをサポート
    • 出力短絡保護
    • 出力電流制限

DRV5053 デバイスは、全温度範囲にわたる優れた感度安定性と内蔵保護機能によって磁気センシング・ソリューションを提供するチョッパ安定化ホール IC です。

0V~2V のアナログ出力は、印加された磁束密度に対して線形的に応答し、磁界方向の極性を区別します。 2.5V~38V の広い電圧範囲で動作し、-22V までの逆極性保護を備えているため、広範な 産業用および民生用アプリケーションに適しています。

電源逆接続状態、負荷ダンプ、出力短絡 / 過電流に対する保護機能を内蔵しています。

DRV5053 デバイスは、全温度範囲にわたる優れた感度安定性と内蔵保護機能によって磁気センシング・ソリューションを提供するチョッパ安定化ホール IC です。

0V~2V のアナログ出力は、印加された磁束密度に対して線形的に応答し、磁界方向の極性を区別します。 2.5V~38V の広い電圧範囲で動作し、-22V までの逆極性保護を備えているため、広範な 産業用および民生用アプリケーションに適しています。

電源逆接続状態、負荷ダンプ、出力短絡 / 過電流に対する保護機能を内蔵しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DRV5053-Q1 アクティブ 車載向け、高電圧 (最大 38V)、リニア ホール エフェクト センサ Automotive version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV5053 アナログ・バイポーラ・ホール効果センサ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 3月 31日
製品概要 ホール効果センサの概要 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 16日
アプリケーション概要 Introduction to TI Magnetic Sense Simulator Features PDF | HTML 2023年 12月 5日
ユーザー・ガイド Texas Instruments' Magnetic Sense Simulator User's Guide PDF | HTML 2023年 12月 4日
アプリケーション概要 インクリメンタル・ロータリー・エンコーダ (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 1月 27日
アプリケーション概要 ロボット掃除機におけるホール・エフェクト・センサ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 11月 2日
アプリケーション・ノート Understanding and Applying Hall Effect Sensor Data Sheets (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 7日
アプリケーション・ノート Linear Hall-Effect Sensor Angle Measurement Theory, Implementation... (Rev. B) PDF | HTML 2021年 11月 5日
アプリケーション概要 Hall-Effect Sensors in Low-Power Applications (Rev. B) PDF | HTML 2021年 10月 15日
アプリケーション概要 磁気センサ付きの電力ゲーティング・システム (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 3月 12日
ホワイト・ペーパー 統合磁気センシング技術による精度と信頼性の向上 英語版 2017年 7月 27日
技術記事 Trends in building automation: connected sensors in safety and security PDF | HTML 2016年 7月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

HALL-ADAPTER-EVM — ホール センサ ブレークアウト アダプタ評価モジュール

HALL-A-ADAPTER-EVM は、スイッチ、ラッチ、リニアホールセンサのプロトタイプ製作とテストをの迅化に貢献します。小型 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、直接配線により既存の回路へサポートされているホール センサーを接続することができます。サポートしているパッケージの完全なリストには、SOT-23、TO-92、X2SON、5/6、0.4mm ピッチの 2 x 2 WCSP、MSOP-8 があります。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サンプル・コードまたはデモ

SLIC026 DRV5055-ANGLE-EVM Source Code

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5053 高電圧 (最大 38V)、リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5053-Q1 車載向け、高電圧 (最大 38V)、リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5055 アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5055-Q1 車載、アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール効果センサ
  • DRV5056 アナログ出力、レシオメトリック ユニポーラ リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5056-Q1 車載向け、アナログ出力、レシオメトリック ユニポーラ リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5057 デジタル PWM 出力採用、リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5057-Q1 車載対応、デジタル PWM 出力採用、リニア ホール エフェクト センサ
ハードウェア開発
評価ボード
ソフトウェア・プログラミング・ツール

SLIC027 DRV5055-ANGLE-EVM MSP Flasher Batch File

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5053 高電圧 (最大 38V)、リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5053-Q1 車載向け、高電圧 (最大 38V)、リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5055 アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5055-Q1 車載、アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール効果センサ
  • DRV5056 アナログ出力、レシオメトリック ユニポーラ リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5056-Q1 車載向け、アナログ出力、レシオメトリック ユニポーラ リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5057 デジタル PWM 出力採用、リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5057-Q1 車載対応、デジタル PWM 出力採用、リニア ホール エフェクト センサ
ハードウェア開発
評価ボード
計算ツール

HALL-PROXIMITY-DESIGN Magnetic Sensing Proximity Tool

HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
  • TMAG5170 シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ
  • TMAG5170-Q1 車載、シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ
  • TMAG5173-Q1 車載、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサ
  • TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ
リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5053 高電圧 (最大 38V)、リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5053-Q1 車載向け、高電圧 (最大 38V)、リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5055 アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5055-Q1 車載、アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール効果センサ
  • DRV5056 アナログ出力、レシオメトリック ユニポーラ リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5056-Q1 車載向け、アナログ出力、レシオメトリック ユニポーラ リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5057 デジタル PWM 出力採用、リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5057-Q1 車載対応、デジタル PWM 出力採用、リニア ホール エフェクト センサ
ホール エフェクトのラッチとスイッチ
  • DRV5011 小型サイズ (WCSP と X2SON で入手可能)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5012 低消費電力 (最小 3.3µA)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5013 高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5013-Q1 車載向け、高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5015 高感度 (±2mT)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5015-Q1 車載向け、高感度 (±2mT、ミリテスラ)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5021 低電圧 (最大 5.5V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ スイッチ
  • DRV5021-Q1 車載対応、2.5V ~ 5.5V、ホール効果、ユニポーラ スイッチ
  • DRV5023 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ スイッチ
  • DRV5023-Q1 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール エフェクト ユニポーラ スイッチ
  • DRV5032 低消費電力 (5Hz 時に 1μA 未満)、低電圧 (最大 5.5V) スイッチ
  • DRV5033 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、オムニポーラ スイッチ
  • DRV5033-Q1 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール エフェクト ユニポーラ スイッチ
  • TMAG5110 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチ
  • TMAG5110-Q1 車載対応、高感度、2D、デュアル チャネルのホール効果ラッチ
  • TMAG5111 高感度、2 次元、デュアルチャネル、速度と方向を出力するホール効果ラッチ
  • TMAG5111-Q1 車載、高感度、2D、デュアルチャネル、速度と方向出力、ホール効果ラッチ
  • TMAG5123 高電圧 (最大 38V)、平面内、高精度スイッチ
  • TMAG5123-Q1 車載、面内、高精度、高電圧スイッチ
  • TMAG5124 リモート センシング向け、2 線式 (電流出力)、高電圧 (最大 38V)、高精度スイッチ
  • TMAG5131-Q1 車載対応、低消費電力 (10Hz 時に 1μA)、低電圧 (最小 1.65V)、ホール効果スイッチ
  • TMAG5231 低消費電力、低電圧 (1.65V ~ 5.5V) のホール エフェクト スイッチ
  • TMAG5328 抵抗で調整可能、低消費電力、ホール効果スイッチ
ハードウェア開発
評価ボード
  • DRV5055-5057EVM DRV5055、DRV5056、DRV5057 リニア ホール エフェクトセンサの評価基板
  • DRV5055EVM DRV5055 評価基板
  • HALL-ADAPTER-EVM ホール センサ ブレークアウト アダプタ評価モジュール
  • TMAG5170UEVM TMAG5170 評価基板
ソフトウェア
計算ツール
計算ツール

SLIC020 DRV5053 Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5053 高電圧 (最大 38V)、リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5053-Q1 車載向け、高電圧 (最大 38V)、リニア ホール エフェクト センサ
シミュレーション・ツール

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR TI Magnetic sensing simulation tool

The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. Select from our portfolio of magnetic sensors to thoroughly emulate electro-mechanical performance of your design. The tool supports various magnet (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ホール エフェクトのラッチとスイッチ
  • DRV5011 小型サイズ (WCSP と X2SON で入手可能)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5012 低消費電力 (最小 3.3µA)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5013 高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5013-Q1 車載向け、高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5015 高感度 (±2mT)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5015-Q1 車載向け、高感度 (±2mT、ミリテスラ)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5021 低電圧 (最大 5.5V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ スイッチ
  • DRV5021-Q1 車載対応、2.5V ~ 5.5V、ホール効果、ユニポーラ スイッチ
  • DRV5023 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ スイッチ
  • DRV5023-Q1 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール エフェクト ユニポーラ スイッチ
  • DRV5032 低消費電力 (5Hz 時に 1μA 未満)、低電圧 (最大 5.5V) スイッチ
  • DRV5033 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、オムニポーラ スイッチ
  • DRV5033-Q1 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール エフェクト ユニポーラ スイッチ
  • TMAG5110 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチ
  • TMAG5110-Q1 車載対応、高感度、2D、デュアル チャネルのホール効果ラッチ
  • TMAG5111 高感度、2 次元、デュアルチャネル、速度と方向を出力するホール効果ラッチ
  • TMAG5111-Q1 車載、高感度、2D、デュアルチャネル、速度と方向出力、ホール効果ラッチ
  • TMAG5115 低ジッタの高速ホール効果ラッチ (高速応答)
  • TMAG5123 高電圧 (最大 38V)、平面内、高精度スイッチ
  • TMAG5123-Q1 車載、面内、高精度、高電圧スイッチ
  • TMAG5124 リモート センシング向け、2 線式 (電流出力)、高電圧 (最大 38V)、高精度スイッチ
  • TMAG5124-Q1 車載対応、2 線式、高電圧 (最大 38V)、高精度スイッチ
  • TMAG5131-Q1 車載対応、低消費電力 (10Hz 時に 1μA)、低電圧 (最小 1.65V)、ホール効果スイッチ
  • TMAG5133 小さい公差、高感度、面内ホール効果スイッチ
  • TMAG5134 小さい公差、高感度、面内ホール効果スイッチ
  • TMAG5213 低コスト アプリケーション向け、広帯域 (30kHz)、高電圧 (26V)、ホール効果ラッチ
  • TMAG5230 High-performance small-size (WCSP) Hall-effect switch
  • TMAG5231 低消費電力、低電圧 (1.65V ~ 5.5V) のホール エフェクト スイッチ
  • TMAG5233 平面内 (X 軸) ホール効果スイッチ
  • TMAG5328 抵抗で調整可能、低消費電力、ホール効果スイッチ
リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5053 高電圧 (最大 38V)、リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5053-Q1 車載向け、高電圧 (最大 38V)、リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5055 アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5055-Q1 車載、アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール効果センサ
  • DRV5056 アナログ出力、レシオメトリック ユニポーラ リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5056-Q1 車載向け、アナログ出力、レシオメトリック ユニポーラ リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5057 デジタル PWM 出力採用、リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5057-Q1 車載対応、デジタル PWM 出力採用、リニア ホール エフェクト センサ
  • TMAG5253 超小型 X2SON パッケージ封止、イネーブル ピン搭載、低消費電力リニア ホール効果センサ
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
  • TMAG3001 I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、ウェハー チップ スケール パッケージ (WCSP) 封止、3 軸リニア ホール効果センサ
  • TMAG5170 シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ
  • TMAG5170-Q1 車載、シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ
  • TMAG5170D-Q1 車載、高精度、3D リニアホール効果デュアルダイセンサ(SPI インターフェース付き)
  • TMAG5173-Q1 車載、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサ
  • TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ
  • TMAG6180-Q1 車載、角度範囲 360 度、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ
  • TMAG6181-Q1 車載、回転数カウンタ内蔵、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
  • DRV5011-5012EVM DRV5011 / DRV5012 超低消費電力デジタル ラッチ ホール エフェクト センサの評価基板
  • DRV5032-SOLAR-EVM DRV5032 1.65V ~ 5.5V、超低消費電力ホール効果スイッチ センサの評価基板
  • DRV5055-5057EVM DRV5055、DRV5056、DRV5057 リニア ホール エフェクトセンサの評価基板
  • DRV5055-ANGLE-EVM DRV5055 の角度評価基板
  • DRV5055EVM DRV5055 評価基板
  • HALL-ADAPTER-EVM ホール センサ ブレークアウト アダプタ評価モジュール
  • HALL-HINGE-EVM TMAG5231 ホール効果ヒンジの評価基板
  • HALL-HMI-ROCKER-EVM ホール効果スイッチを使用する HMI (ヒューマン マシン インターフェイス) 向けロッカー スイッチ (シーソー スイッチ) の評価基板
  • HALL-TRIGGER-EVM 外部磁界保護機能搭載、非接触型、ホール効果、可変速度トリガの評価基板
  • LDC-HALL-HMI-EVM 誘導式タッチと磁気ダイヤルを採用した非接触型ユーザー インターフェイスのデザイン向けの評価基板
  • TMAG3001EVM TMAG3001 I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、3 軸リニア ホール効果センサの評価基板
  • TMAG5110-5111EVM TMAG511x 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチの評価基板
  • TMAG5115EVM TMAG5115 高感度、低ジッタ、高電圧、ホール効果ラッチの評価基板
  • TMAG5123EVM TMAG5123面内高精度ホール効果スイッチ評価基板
  • TMAG5124EVM TMAG5124 2 線式ホール効果スイッチの評価基板
  • TMAG5133EVM TMAG5133 評価基板
  • TMAG5134EVM TMAG5134 評価基板
  • TMAG5170DEVM TMAG5170DEVM 高精度、デュアル ダイ、3D リニア ホール効果センサの評価基板
  • TMAG5170UEVM TMAG5170 評価基板
  • TMAG5173EVM TMAG5173-Q1 車載対応、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサの評価基板
  • TMAG5233EVM TMAG5233 評価基板
  • TMAG5253EVM TMAG5253 低消費電力リニア ホール効果センサの評価基板
  • TMAG5273EVM TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、3D リニア ホール効果センサの評価基板
  • TMAG5328EVM TMAG5328 抵抗で調整可能、低消費電力のホール効果スイッチの評価基板
  • TMAG6180-6181EVM TMAG6180 と TMAG6181 サインとコサインの各差動アナログ出力の評価基板
ソフトウェア
計算ツール
リファレンス・デザイン

TIDA-01239 — CapTIvate学習ボタンを持つ近接スイッチのリファレンス デザイン

これはMSP430™ マイコンと CapTIvate™ テクノロジーを超小型の 3.5mm 幅 PCB で使用した静電容量式タッチ ボタンのリファレンス デザインです。このボタンは、近接スイッチの設定ボタンとしてよく使用されます。高度に統合された IO-Link PHY と組み合わせることで、PNP または NPN の柔軟な出力が実現されます。この SIO ステージは逆極性、ESD、EFT、サージから保護し、設計が IEC 61000-4 規格に準拠できるようにします。アナログ出力信号を使用するホール センサにより、静電容量式タッチ ボタンを使用し、磁界強度を疑似的なタッチ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00642 — アナログ ホール センサを使用したフット コントローラのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、位置センシングまたは角度センシングとして使用できるアナログ ホール センサとオペアンプ回路を搭載しており、非接触式や摩耗特性、高い安定性、広いセンシング範囲という利点を実現します。磁気部品およびホール センサという 2 種類の構成を分析します。調整可能なオフセットとシステム ゲイン、およびオペアンプ回路を使用し、望ましい出力バイアスと範囲を実現します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00218 — 非接触精密直流電流センサ、ホール・センサ使用

このリファレンス・デザインは TI のホール・センシング・テクノロジーを使用し、いっさいの物理的な介入なしで、配線経由で流れる AC 電流の大きさを判定することができます。TIDA-00218 は磁束 (フラックス) コンセントレータを実装し、AC 電流が流れる配線の周囲にある磁束を集約し、磁束が空中へと離散することを防止します。その後、それらの磁束をホール・センサに伝送します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
TO-92 (LPG) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ