TIDA-00667
POS システムアプリケーション用の Freescale 製 i.MX6 向けリファレンス デザイン
TIDA-00667
概要
この TI リファレンス デザインは、電源管理 IC(PMIC)を使用して、POS システム 向けの NXP Semiconductors(旧 Freescale®)i.MX6 SoC に電力を供給します。このデザインは、i.MX6 SoC への電力供給で必要とされるレールを実現するためのオールインワン IC として TPS65911 を使用する方法を示すほか、POS システム 内のシステム ペリフェラル向けに利用できる複数のレギュレータを採用しています。 TPS65911 の特長は、簡潔でフレキシブルな出力電圧とシーケンシングです。デバイスがアクティブ状態に入ると、DC/DC コンバータの電圧は i2c を介して調整でき、各レギュレータを個別に設定できます。
特長
- 高効率で調整可能な DC/DC コンバータ (内蔵 FET 付き) を 3 個、外付け FET 用コントローラを 1 個、さらに調整可能な汎用 LDO を 8 個搭載
- IMX6 を駆動するためのすべての電源レールを、2.095 in2 のコンパクトな面積 (受動部品を含む) で提供します
- 最大 5.5V の電源電圧に対応
- システム内のペリフェラルに電源を供給するための追加 LDO
- タイムクリティカルなアプリケーション向けに、TPS65911 にリアルタイム クロック(RTC)を統合
- 98 ピン BGA パッケージの 0.65mm ピッチにより、堅牢な配線設計 (6mm × 9mm) が可能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRGD6.PDF (123 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | TIDA-00667 Test Results | 2015/08/11 |