TIDA-00690
ワイヤレス スイッチ電源向けエネルギー ハーベストのリファレンス デザイン
TIDA-00690
概要
TIDA-00690 リファレンス デザインは 、エネルギー ハーベスト スイッチ用のソリューションを実現します。線形ダイナモのように構築されたスイッチは、機械的エネルギーを電気エネルギーに変換します。TIDA-00690 デザインにより、この電気エネルギーを最適な方法で収集できます。このデザインを使用すると、機械のスタート/ストップを対象に、バルブや他の機械式アクチュエータ、緊急スイッチ、コントローラのワイヤレス位置制御を実現できます。さらに、ワイヤレスであれば、システムの柔軟性と稼働時間が向上します。たとえば、機械的な振動や化学的に攻撃的な環境では、ワイヤが実用的ではない場合があります。
特長
- エネルギー ハーベスト: 0.16mJ (15ms 以上)
- 3 チャネルでの BLE ビーコン送信 (チャネルあたり 8 バイト)
- ケーブルレス (電源ケーブルなし、データケーブルなし)
- メンテナンス コストの削減
- 温度範囲:-40°C ~ 85°C
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRO01A.PDF (283 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Energy Harvesting for Wireless Switch—Power Reference Design | 2016/10/10 | |||
| ホワイト・ペーパー | How to optimize building and home automation designs for energy efficiency | 2020/04/08 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies | 2017/07/07 | ||||
| 技術記事 | Cutting the last wire to unleash Industry 4.0 | PDF | HTML | 2016/10/27 |