TPS62125
- 3V~17Vの広い入力電圧範囲
- 入力電源電圧スーパーバイザ(SVS)、スレッショルドおよびヒステリシスを設定可能、標準静止電流6µA
- 広い出力電圧範囲: 1.2V~10V
- 静止電流: 13µA (標準値)
- シャットダウン時電流: 350nA (標準値)
- シームレスなパワーセーブ・モード移行
- DCS-Control™方式
- 低い出力リップル電圧
- 最大1MHzのスイッチング周波数
- 広いVINおよびVOUT範囲にわたって最高の効率を維持
- TPS62160/70とピン互換
- 100%デューティ・サイクル・モード
- パワー・グッド用オープン・ドレイン出力
- 出力放電機能
- 小型の2mm×2mm、8ピンWSONパッケージ
TPS62125デバイスは、高効率の同期整流降圧型コンバータで、最大300mAの出力電流を供給する低消費電力、および超低消費電力のアプリケーション用に最適化されています。入力電圧範囲が3V~17Vと広く、4セルのアルカリ、および1~4セルのリチウムイオン・バッテリの直列構成、および9V~15Vの電源で動作するアプリケーションをサポートします。このデバイスには、高精度の低消費電力イネーブル・コンパレータが内蔵されており、入力電源電圧スーパーバイザ(SVS)として使用することで、システム固有の電源オンおよび電源オフの要件に対応できます。イネーブル・コンパレータはわずか6µAの静止電流しか消費せず、正確な1.2V(標準値)のスレッショルドおよび可変ヒステリシスを備えています。これらの機能により、このコンバータはソーラー・パネルや電流ループなどの高インピーダンスのソースから電力を供給されるストレージ・コンデンサからエネルギーを抽出し、電源レールを生成できます。このコンバータは、DCS-Control方式によりパワー・セーブ・モードで動作し、負荷電流範囲の全体にわたって最高の効率を維持します。コンバータは、軽負荷時にはパルス周波数変調(PFM)モードで動作し、負荷電流の大きいときにはシームレスかつ自動的にパルス幅変調(PWM)モードへ移行します。この DCS-Control™方式はPFMモードで出力リップル電圧が低くなるよう最適化されており、出力ノイズを最小に抑え、非常に優れたAC負荷レギュレーションを行えます。出力電圧がレギュレート状態になると、オープン・ドレインのパワー・グッド出力により通知されます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS62125EVM-044 — TPS62125EVM-044 評価モジュール
The TPS62125EVM-044 evaluation module (EVM) is designed to evaluate and test the operation and functionality of the TPS62125 device. The TPS62125EVM-044 converts a 4-V to 17-V input voltage to a regulated 3.3-V output voltage that delivers 300 mA. The TPS62125 is a high efficiency and small (...)
TPS62125 TINA-TI Transient Reference Design
TPS62125 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. D)
TIDA-00690 — ワイヤレス スイッチ電源向けエネルギー ハーベストのリファレンス デザイン
TIDA-00705 — 480W、97% η の効率、超コンパクト (1 立方インチ当たり 480W) の双方向 DC/DC のリファレンス デザイン
TIDA-010018 — 低消費電力アプリケーション用の絶縁型電源およびデータ インターフェイスのリファレンス デザイン
PMP22510 — スイッチト キャパシタ統合型降圧(SCIB)電力コンバータのリファレンス デザイン
TIDA-010009 — サーボ ドライブ向け、小型、高効率 24V 入力補助電源のリファレンス デザイン
TIDA-010026 — EnDat2.2 アブソリュート エンコーダ向け、堅牢なインターフェイスのリファレンス デザイン
PMP30082 — 一次側 / 絶縁型二次側負荷搭載 6W 48V ~ 72Vin (入力電圧) フライバックのリファレンス デザイン
TIDA-00459 — 高効率電力・データ伝送、絶縁低消費電力アプリケーション・リファレンス・デザイン
TIDA-00459 (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。