TIDA-00691
リニア・レギュレータ電源ソリューション、リファレンス・デザイン、MSP430G2xx3 電力損失低減用
TIDA-00691
概要
This linear regulator power solution provides power supply to MSP430 microcontroller. By implementing two linear regulator in parallell but work seperately, this power solution can reduce system power dissipation. Low quiescent current LP5900-3.3 and LP5900-1.8 are fit for this application.
特長
- Low power dissipation solution
- Small size solution
- Cost optimized solution
- Ripple free and low noise solution
- TIDA-00691 provides design guide and design files of the power solution
| 出力電圧オプション | TIDA-00691.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 3 |
| Vin(最大)(V) | 4.2 |
| Vout (Nom) (V) | 3.3 |
| Iout(最大)(V) | .15 |
| 出力電力(W) | .495 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Linear Regulator |
産業用
- CT ディテクタ・モジュール
- PET 復調器モジュール
- X 線スタティック検出器
- X 線ダイナミック検出器
- パルス オキシメータ
- 患者モニタ向け血圧モジュール
- 患者モニタ:ECG モジュール
- 患者モニタ:SPO2 モジュール
- 患者モニタ:カプノグラフと体温モジュール
- 患者モニタ:カプノグラフと体温モジュール
- 患者モニタ:サブシステム・モジュール
- 患者モニタ:サブシステム・モジュール
- 患者モニタ:ワイヤレス・モジュール
- 患者モニタ:電源とバックエンド モジュール
- 患者モニタ:電源とバックエンド モジュール
- 点滴用ポンプ
- 血圧計
- 血糖値測定器
- 血糖値測定器
- 連続血糖値測定アグリゲータ
- 連続血糖値測定アグリゲータ
- 遠隔医療ゲートウェイ / アグリゲーション・マネージャ
- 酸素濃縮器
- 電子式ベッドとイス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJD9.PDF (64 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Regulator Power Solution for Reducing MSP430G2xx3 Power Dissipation Design Guide | 2015/11/12 | |||
| 技術記事 | Can an LDO produce better-quality images in small-sized camera applications? | PDF | HTML | 2016/07/13 | |||
| 技術記事 | How LDOs contribute to power efficiency | PDF | HTML | 2016/05/13 |